Niveaumeting met ultrasone sensoren BUS M30E2

Chemisch bestendig – met PTFE-membraan

Ultrasone sensoren BUS M30E2De ultrasone sensoren BUS M30E2 kunnen contactloos het niveau bij normale druk en in tanks en reservoirs met een overdruk tot 6 bar meten. Door de combinatie van schakel- en analoge uitgang kan gelijktijdig een niveaumeting en een overloopbeveiliging worden uitgevoerd. Een PTFE-membraan beveiligt de sensor tegen agressieve vloeistoffen.

De hermetische inbouw in een tank vindt via een 1"-schroefdraaiflens plaats. Met speciale softwarefilters is ook de toepassing in reservoirs mogelijk die van boven worden gevuld of over een roerwerk beschikken.

Uw voordelen

  • Contactloze meting van 30 mm tot 1,3 m bedrijfsbereik/5 m grensbereik
  • PTFE-membraan ter beveiliging tegen agressieve media
  • Drukbestendig tot 6 bar
  • Procesaansluiting G1
  • Roestvast stalen behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie

Andere kenmerken

  • Schakeluitgang en analoge uitgang in één sensor of variant met 2 PNP-schakeluitgangen
  • Eenvoudige instelling van de sensor via digitaal display
  • Beschermklasse IP 67

Een voor levensmiddelen geschikte ultrasone sensor bewaakt permanent het niveau in reservoirs met maximaal 6 bar overdruk.