Vorkfotocellen voor vloeistofsignalering

Veilige niveaudetectie door transparante reservoirs

Vorkfotocel BGLDe vorkfotocellen voor de vloeistofsignalering zijn geschikt voor de niveaudetectie van heldere, gekleurde of troebele vloeistoffen door transparante reservoirwanden. Het infrarode licht herkent alle vloeistoffen met een wateraandeel van meer dan 15 %. Dunne aanhechtingen worden genegeerd. Op die manier kunnen moeilijke taken zoals de herkenning van waterhoudende vloeistoffen in fijne, transparante slangen met een kleine diameter (≤ 6 mm) worden opgelost.

De fotocellen beschikken over een NPN- of PNP-schakeluitgang die als verbreek- of maakcontact omschakelbaar is.

Andere kenmerken

  • Vorkbreedte 30 mm en 80 mm
  • Aansluiting M8-connector, 3-polig
  • Beschermklasse IP 67

De vorkfotocel registreert grensstanden ook in kritische toepassingen zoals in fijne, transparante slangen.