Wegmeetsystemen voor niveaudetectie

Met micropulse-wegmeetopnemers is het mogelijk om de niveaucontrole buiten niet-magnetische reservoirs uit te voeren

Micropulse-wegopnemer BTLMicropulse-wegopnemers BTL in staafvorm worden voor de niveaucontrole in niet-magnetische reservoirs toegepast. Bijvoorbeeld bij roestvast stalen, glazen of kunststof reservoirs. De wanden hiervan mogen maximaal 8 mm dik zijn.

Een in de vlotter geïntegreerde magneetring markeert het niveau in het reservoir. De wegopnemer die zich buiten het reservoir bevindt, herkent contactloos de positie van de vlotter en geeft een signaal door dat beoordeeld wordt.

Niveaus van enkele millimeters tot 6 m worden betrouwbaar geregistreerd. Het achteraf monteerbare meetsysteem is bovendien geschikt voor explosiegevaarlijke ruimtes. Want uitvoeringen met ATEX-goedkeuring zijn leverbaar.

Andere kenmerken

  • veelzijdige interfaces
  • eenvoudige montage aan bypassbuizen
  • goede prijs-kwaliteitsverhouding

Voor de permanente niveaudetectie zijn micropulse-wegopnemers aan bypassbuizen geschikt.