Connectoren en aansluitkabels - afgestemd op uw wensen

Een uitgebreid assortiment voor elk gebied in de automatisering

Alles bij één bron
Voor een optimale en snelle toepassing van sensoren en systemen, kunt u terecht bij uw sensorfabrikant voor passende connectoren en aansluitkabels. Dit maakt een correcte integratie mogelijk en zorgt zo voor een snelle ingebruikname.

Compleet assortiment
Er is een uitgebreid aanbod van connectoren voor elk gebied in de automatisering. Met aansluitkabels, niet geassembleerde evenals connectoren en accessoires voor bussystemen voor bijna alle netwerken. Van M5 tot M23 of 7/8" voor applicaties in de VS.

Diverse materialen - applicatiespecifieke toepassingen wereldwijd
Afhankelijk van de plaats van toepassing kunt u het materiaal kiezen. Voor Europa PUR-, PVC- en voor de Amerikaanse markt TPE-verbindingen. Beschikbaar als halogeenvrije en halogeenhoudende uitvoeringen. Bovendien heeft Balluff ook varianten voor de robotautomatisering; sleepketting geschikt en lasvonk- of torsiebestendig.

Deze kabels zijn toepasbaar in zware omstandigheden waarin men te maken heeft met schokken of agressieve en bijtende media, zoals koel- en smeermiddelen. Uitvoeringen met Ecolab-goedkeuring of die IP69K-gecertificeerd zijn, garanderen een goede functionaliteit bij gebruik in specifieke sectoren zoals de levensmiddelenindustrie waarin hoge hygiëne normen gehanteerd worden.

Breed temperatuurbereik: -40 tot 180 graden celsius
Balluff levert ook connectoren en aansluitkabels die bestand zijn tegen hoge temperaturen tot 180 graden celsius en lage temperaturen tot -40 graden celsius.

Compleet assortiment voor bijna alle netwerken.