Klein en fijn

Magneetbandlengtemeetsysteem met 1 µm resolutie

Magneetbandlengtemeetsysteem met 1 µm resolutieMagneetbandlengtemeetsysteem BML S1F heeft de kleinste sensorkop met geïntegreerde elektronica, zodat het overal ingezet wordt waar afstanden heel precies gemeten worden, maar hiervoor weinig plaats ter beschikking staat. Zijn technische kenmerken maken de perfecte aanpassing aan individuele toepassingen mogelijk.

Mogelijke toepassingsvelden

Lineaire aandrijvingen, lasersnij-installaties, druksystemen, machinebouw, stansen en draaitafels

Uw voordeel

Technische kenmerken voor oplossingen op maat:

  • Robuuste metalen behuizing: stoorvast
  • Langs- en dwarsinbouw: geringste plaatsbehoefte
  • Lineair of rotatief inzetbaar: universeel
  • Hysteresevrij: om het even welke richting: altijd exact
  • Referentie-impulsen: exacte positionering mogelijk
  • Meetlichaam tot 48 m lengte: maakt de veelzijdigste toepassingen mogelijk

Perfect drukbeeld door micrometerprecieze drukkoppositionering