Connectoren BCC

Uitermate geschikt voor de farma- en verpakkingsindustrie

High quality

Balluff connectoren zijn voor de eisen van de farma- en verpakkingsindustrie uitermate geschikt. Want de high quality producten zijn in het Balluff testlaboratorium intensief getest (HALT) en worden voor de hoogste eisen geoptimaliseerd. Daardoor zijn ze uitstekend afgestemd op onze sensoren en systemen voor de farma- en verpakkingsindustrie.

Snelle en eenvoudige aansluiting

Balluff connectoren garanderen een snelle en eenvoudige aansluiting. Een goed zichtbare arrêteerhulp aan het greepelement of LED's die vanuit verschillende richtingen goed zichtbaar zijn, dragen hieraan bij.

De connectoren BCC zijn met de beproefde PUR- of PVC-kabelkwaliteiten uitgerust en garanderen dus het veelzijdige en veeleisende gebruik.

Andere voordelen

  • Moer in roestvast staal 1.4404
  • Geschikt voor sleepkettingen
  • Niet vlambaar volgens IEC 60754-1
  • Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
  • ECOLAB-getest
  • H2O2-bestendig
  • Kabelopbouw volgens UL-AWM 21198
  • IP 69K