Intelligente voedingen met Heartbeat-functie

Voor uitstekende beschikbaarheid van de installatie

Als installaties en machines bijzonder efficiënt gebruikt moeten worden, dan moet de stroomvoorziening betrouwbaar zijn. De intelligente voedingen met Heartbeat-functie van Balluff bieden deze maximale betrouwbaarheid.

Vele grote voordelen

  • Efficiënt in energiegebruik
  • Productiever
  • Elektrisch duurzaam (overbelastbaar tot 150% gedurende 4 sec.)
  • Lange levensduur (minimum van 15 jaar)
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Voortdurende monitoring van machines en systemen
  • Extreem compact
  • Geen regelmatige controles nodig; onderhoud tot een minimum beperkt
  • Ook verkrijgbaar in IO-Link versie

Eenvoudige monitoring via LED's

De functionaliteit en de belastingsintensiteit zijn voor de operator via LED's direct zichtbaar. Bovendien wordt ook de levensduur (lifetime) weergegeven, waardoor de operator vooraf weet wanneer een voeding vervangen moet worden. Dit zorgt voor
een optimale prestatie van installaties en machines.

De voedingen met Heartbeat-functie zijn in twee uitvoeringen beschikbaar:


IP-20-beschermklasse (met schroefcontact)

  • Werktemperatuur –25 °C …+80 °C
  • Opslagtemperatuur –40 °C…+70 °C
  • 5 A en 10 A uitgangsstroom
  • MTBF > 800.000 uur
  • Levensduur 15 jaar (bij 80 % last en 40 °C)
  • Rendement tot 93 %
IP-67-beschermklasse (met connector)

  • Werktemperatuur –25 °C …+80 °C
  • Opslagtemperatuur –40 °C…+70 °C
  • 3,8 A en 8 A uitgangsstroom
  • MTBF > 800.000 uur
  • Levensduur 15 jaar (bij 80 % last en 40 °C)
  • Rendement tot 92 %
  • Behuizing bestand tegen hoge trillingsen schokbelastingen
  • Ook toepasbaar onder extreme omstandigheden

Ideale toepassingsgebieden van de intelligente voedingen zijn o.a. decentrale installaties in de automobielindustrie of in de machinebouw.