Hellingsensoren

De positie volledig onder controle

  • Overzicht
  • Componenten

Hellingsensoren in het gebruik

Connectoren en aansluitleidingen Selecteren Hellingsensoren Selecteren

Hellingsensoren meten de afwijking t.o.v. de horizontale lijn tot 360°. Hiermee zijn ze perfect voor de precieze positiecontrole en de permanente correctie van rotatieve bewegingen.

Ze zijn in vele toepassingen van groot belang. Zo worden ze bijvoorbeeld in windkrachtinstallaties, zonnekrachtcentrales en in de medische techniek met succes ingezet.

Voordelen

  • Contactloos en absoluut meetprincipe voor een eenvoudige integratie in uw installatie
  • Hoge nauwkeurigheid van 0,1° en extreem geringe temperatuurdrift voor de precieze regeling van uw processen
  • Het uitgebreide temperatuurbereik van -40…85 °C en een compacte metalen behuizing maken het gebruik onder ruwe omstandigheden mogelijk.

Geef in de productselector uw eisen op. En het passende product wordt weergegeven.