Inductieve sensoren

Hoogwaardige sensoren voor het herkennen van metalen objecten

  • Overzicht
  • Componenten

Inductieve sensoren in gebruik

Connectoren en aansluitleidingen Selecteren Inductieve sensoren Selecteren Passende bevestigingen Selecteren

Inductieve sensoren worden voor het sturen, positioneren en controleren van processen in de automatisering ingezet.
De hoogwaardige sensoren detecteren metalen objecten.

Voordelen

  • Contactloos, slijtagevrij, ongevoelig voor vervuiling, kortsluitvast
  • Leverbaar in behuizingen vanaf 3 mm Ø tot 80x80 mm blokafmeting

Inductieve sensoren – afgestemd op uw eisen


Inductieve Global-sensoren

Verschillende uitvoeringen bieden flexibiliteit

Meer

Extreme omgevingen? Geen probleem!

Betrouwbaar schakelgedrag in bijzondere extreme omgevingen

Meer

Ruimte besparende sensoren

Sensoren met metalen behuizing in kleine bouwvorm – extreem kort!

Meer

Miniatuur sensoren met maximal vermogen

Inductieve minisensoren – voor positieopvragen in kleine ruimtes

Meer

Drukbestendige sensoren

Hogedrukbestendige M5- en M8-sensoren tot 500 bar

Meer

Voor uw export naar het Verre Oosten

Inductieve DC-2-draadsensoren – voor een grotere sensorkeuze

Meer

De allerkleinste inductieve sensoren!

8x8-shorties ─ klein, robuust en makkelijk te integreren

Meer

Vierkant, praktisch ...

Vijf goede redenen voor 5x5-sensoren

Meer

Met RVS behuizing

Proxinox-sensoren – agressieve media kunnen de roestvrijstalen behuizing niet deren

Meer

Met diagnose-uitgang

DESINA-diagnosesensoren

Meer

Analoge uitgang?

Positie, grootte en materiaal van een metalen target detecteren

Meer

Voor extreme toepassingen tot 160°C

Ultrahogetemperatuurbestendige inductieve sensoren

Meer

Kleine onderdelen tellen?

Ringsensoren – de betrouwbare en snelle oplossing

Meer

Snel en eenvoudig gemonteerd

Inductieve slangsensoren

Meer
[Minder]