IO-Link

Met slechts één interface een optimalisering in het proces

  • Overzicht
  • Componenten

IO-Link in gebruik

Connectoren en aansluitleidingen Selecteren IO-Link veldbusmodules Selecteren IO-Link sensoren

IO-Link zit in ons bloed

Of het nu gaat om wegmeting, objectdetectie, identificatie, Fluid of Industrial Networking – op elk gebied doet Balluff met IO-Link van zich spreken.
Want Balluff IO-Link omvat sensoren en veldbustechnieken die volgens de meest uiteenlopende werkingsprincipes functioneren.

Wat is IO-Link

IO-Link is de eerste wereldwijde gestandaardiseerde IO-technologie (IEC 61131-9) waarmee vanaf de besturing tot aan het laagste niveau van de automatisering gecommuniceerd kan worden. De universeel toepasbare interface is een veldbusonafhankelijke punt-tot-puntverbinding die met een niet-afgeschermde industriekabel functioneert.

Wat kan IO-Link

IO-Link geeft alle sensorsignalen door aan de besturing en leidt omgekeerd besturingsgevens verder aan het sensor-/actuatorniveau, wat grote voordelen oplevert.

Alle IO-Link voordelen in één oogopslag

  • maximale machinebeschikbaarheid door zeer snelle en storingsvrije uitwisselbaarheid en inbedrijfstelling
  • op de behoefte afgestemd onderhoud door een uitgebreide diagnose
  • efficiënt gebruik door de inbouw van IO-Link sensoren direct op de productieplek
  • Vereenvoudige installatie door uniformiteit in interface en 3-aderige standaardkabel

Op de plaats van activiteit

IO-Link druksensoren optimaal te installeren

Meer

Veelzijdig toepasbaar

IO-Link objectdetectie in vele werkingsprincipes

Meer

Voor ons brede spectrum

Weg- en afstandsmeting met IO-Link

Meer

Traceability zo goedkoop mogelijk oplossen

RFID met IO-Link

Meer

IO-Link op z'n best

Een niet te evenaren veelzijdig netwerk

Meer

Conditie onderhoud

Voedingen voor predictief onderhoud

Meer Condition based Maintenance
[Minder]