Passieve verdelers

  • Overzicht
  • Componenten

Passieve verdelers in gebruik

Connectoren en aansluitleidingen Selecteren Passieve verdelers Selecteren Passende bevestigingen

Balluff's passieve verdelers verbinden sensoren en actuatoren met de besturing (PLC). Ze zijn bijzonder geschikt voor zware omstandigheden en worden aanbevolen daar waar koel- en smeermiddelen worden gebruikt. Voor optimale bescherming tegen chemische stoffen worden metalen connector geleidingsbussen gebruikt. De met kunsthars ingegoten behuizing zorgt voor een zeer hoge afdichting. Tevens zorgt het voor betere eigenschappen bij schokken en trillingen.

Door het praktische design zijn de Balluff passieve verdelers in elke installatie en machine toe te passen. Ook garanderen de metalen connector geleidingsbussen een goede afdichting van de connector.

De passieve verdelers kunnen heel eenvoudig op standaard profielen en bodemplaten worden gemonteerd. De bevestigingsgaten zitten in hartlijn van de behuizing. En door de bevestigingsgaten aan de zijkanten kan de passieve verdeler ook op zijn kant worden gemonteerd.

De eenvoudige montage wordt nogeens onderstreept door de goed zichtbare LED-indicatie. Het volledige programma Balluff-producten omvat alle uitvoeringen.

Uw voordelen

  • Praktisch Design
  • Met kunsthars ingegoten behuizing
  • Tril- en schokbestendig
  • Metalen connector geleidingsbussen
  • Eenvoudige montage, flexibele bevestigingsmogelijkheden
  • Goed zichtbare LED-indicatie

Vul in onze productselector uw wensen in, en vind het juiste product.


Passieve verdelers voor Global-sensoren

Eenvoudig integreerbaar met een minimum aan kosten

Meer