Ultrasone sensoren

De precieze allrounders

  • Overzicht
  • Componenten

Ultrasone sensoren in gebruik

Connectoren en aansluitleidingen Selecteren Ultrasone sensoren Selecteren Passende bevestigingen

Of het nu gaat om positiedetectie of de detectie van vaste-, poedervormige- en vloeibare media: ultrasone sensoren BUS zijn precieze allrounders. Onafhankelijk van kleur, transparantie en oppervlaktekwaliteit controleren ze permanent met hoog vermogen. Ze detecteren

  • Objecten uit bijna alle (ook geluidsisolerende) materialen
  • Vloeistoffen, granulaten, poeder (direct)

Hun detectiebereik reikt van 25 mm tot 6 m, zodat grotere objectafstanden geen hindernis vormen. Voor hoge nauwkeurigheid zorgen hun hoge resolutie en kleine blinde zones. Ultrasone sensoren BUS onderscheiden zich door hun uitgangssignaal. Door een schakelende en een analoge uitvoering kunnen ze zowel objecten betrouwbaar detecteren en tellen alsook afstanden uiterst precies bepalen. Dit garandeert een veelzijdig gebruik. Maar niet alleen dat: door verschillende uitgangsfuncties kunnen onze ultrasone sensoren als verbreekcontact of maakcontact ingezet worden.

Voordelen

  • Contactloos detecteren
  • Betrouwbaar bij kritieke milieu-omstandigheden, zoals vuil, stof of nevel
  • Onafhankelijk van kleur, transparantie, reflectie-eigenschap alsook oppervlaktekwaliteit van het object
  • Precies detecteren, ook van kleine objecten
  • Rechthoekige of cilinderbouwvormen bieden meer constructievrijheid

Bijkomend pluspunt: meer veiligheid en minder kosten

Een analoge ultrasone sensor kan bovendien de functie van een tweede sensor overnemen. Want naar keuze kunnen een of twee schakelpunten ingezet worden, kan zuiver analoog gewerkt worden of kan analoog met twee schakelpunten gecombineerd worden. Dit biedt meer flexibiliteit, grotere efficiëntie en verhoogt de betrouwbaarheid van de toepassing.

Ultrasone sensoren – afgestemd op uw eisen


Voor meer flexibiliteit

Ultrasone sensoren met hysterese-vensterfunctie

Meer

Op een rij: dicht tegen elkaar

Synchroniseerbare ultrasone sensoren

Meer

Uitstekend geschikt voor extreme omgevingen

Ultrasone sensoren Steelface

Meer