Rozwiązania do obrabiarek

Różnorodne spektrum produktów – wieloletnie doświadczenie

Maszyny narzędziowe

Obrabiarki są synonimem precyzji i wysokiej sprawności - począwszy od klasycznej tokarki aż po kompleksowe, wieloosiowe centra obróbcze. Są one podstawą nowoczesnej produkcji. Bez nich nie można już sobie wyobrazić seryjnie wytwarzanych produktów wysokiej jakości.

Do obrabiarek firma Balluff ma w ofercie doskonałe rozwiązania: wydajne czujniki i systemy oraz całe spektrum technologii połączeń i sieci przemysłowych. Wraz z produktami dostosowanymi do indywidualnych wymogów. I to od ponad 60 lat.

Klasyczne mechaniczne przełączniki jednopozycyjne do kontroli pozycji krańcowych, wszelkie rodzaje czujników do rozpoznawania obiektów i pomiaru drogi w celu ustalania ruchów maszyny oraz technologię do pomiaru, zarządzania i identyfikacji podzespołów i narzędzi. Ponadto Balluff dostarcza kompletne rozwiązania z IO-Link w celu prostej i bezpiecznej transmisji danych ze sterowania do czujnika. Pozwala to na ciągłą komunikację "do ostatniego czujnika".

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Wyślij zapytanie do naszego zespołu branżowego.

Wyślij E-mail