Nowa generacja dla jeszcze większej efektywności

Przemysłowy system RFID BIS V

Możliwość podłączenia aż do czterech głowic do jednego procesora komunikacyjnego

Szybka, bezdotykowa wymiana danych jest znacząco bardziej efektywna dzięki nowemu systemowi identyfikacji RFID BIS V. Jako jedyne urządzenie nowy kontroler wyposażony jest w master IO-Link oraz cztery niezależnie konfigurowane porty do podłączania głowic do odczytu / zapisu. Oznacza to redukcję kosztów dzięki możliwości stosowania mniejszej ilości procesorów. Funkcja mastera IO-Link oznacza dodatkowy węzeł do zbierania informacji i umożliwi podłączenie dodatkowych czujników lub dodatkowego modułu I/O do zbierania sygnałów.

System BISV zapewnia szybszą transmisję danych, krótsze czasu cyklu oraz wysokie bezpieczeństwo danych w aplikacjach z systemami HF oraz LF.

Prosta obsługa

Wydajny system BIS V oferuje również wyjątkowo prostą obsługę. Wyświetlacz oraz diody statusowe upraszczają obsługę. A dzięki serwisowemu złączu USB można bez trudu podłączyć standardowy sprzęt. Dostęp do wszystkich złączy jest bardzo wygodny.

Prosty montaż

Kompaktowa, metalowa obudowa o niewielkich rozmiarach (170 x 60 x 40 mm) jest bardzo prosta w montażu. Może być instalowana w szafach sterowniczych na szynie DIN a także bezpośrednio na linii np. na profilach dzięki stopniowi ochrony IP65.

Obszary zastosowania

Głównymi obszarami zastosowania tego wszechstronnego systemu są linie montażowe oraz przepływ materiałów. Ochrona EMC umożliwia jego stosowanie w bardzo wymagających warunkach.

Przykłady zastosowania

  • Zadania związane z identyfikacją w zakresie sterowania przepływem materiału w produkcji przemysłowej
  • Paletowe systemy transportowe
  • Linie montażu i pod montażu w przemyśle motoryzacyjnym i elektrycznym
  • Elektryczne jednotorowe systemy transportowe
  • Logistyka wewnętrzna

Podsumowanie korzyści

  • wydajność i redukcja kosztów: tylko jeden procesor do czterech głowic do odczytu/zapisu.
  • zintegrowany master IO-Link upraszcza topologię sieci
  • wygoda dzięki diodom statusowym oraz wyświetlaczowi
  • prosta obsługa: złącza wtykowe oraz port serwisowy USB
  • prosta integracja: kompaktowa obudowa
  • Interfejs Profibus będący najpopularniejszym standardem komunikacji przemysłowej
  • automatyczna detekcja standardów HF ISO 14443 oraz ISO 15693

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj