Czujniki optoelektroniczne M18

BOS 18M z maskowaniem tła – kompetencja z każdym rodzajem oświetlenia

Czujniki świetlne Balluff w wariancie M18 z maskowaniem tła i dużą mocą to prawdziwy hit. Są one dostępne z różnymi rodzajami światła, można więc dokonać wyboru stosownie do swoich potrzeb.

Dokładnie sfokusowany promień wariantu laserowego wykrywa całkowicie niezawodnie i precyzyjnie najmniejsze elementy, rowki i otwory na odległość 150 mm.

Do detekcji obiektów z rowkami, dziurkami lub otworami idealnym narzędziem jest duży punkt świetlny wariantu na światło czerwone o zakresie 300 mm, gdyż przerwania i wolne miejsca są po prostu pomijane.

Jeśli chcesz z ogromną precyzją odróżnić obiekty pierwszoplanowe od tła i to również na krótkich odległościach – to wersja 150 mm na światło czerwone doskonale sobie z tym poradzi.

Zalety

  • precyzyjna, prawie niezależna od kolorów detekcja obiektów
  • rodzaj światła odpowiedni dla każdej aplikacji
  • Laser lub światło czerwone
  • precyzyjna regulacja za pomocą 10-stopniowego potencjometru
  • masywna, metalowa obudowa M18, jednakowa dla wszystkich typów
  • uniwersalne mocowanie i ustawianie dzięki bogatemu wyposażeniu montażowemu

Przykład zastosowania (detekcja sprężyn)

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj