Łatwe zwiększenie bezpieczeństwa

Redundantny przetwornik położenia Micropulse BTL 7

Nowy redundantny przetwornik położenia Micropulse BTL 7 jest odpornym, bezdotykowym i pracującym bezwzględnie systemem do pomiaru położenia, który może być dowolnie konfigurowany. W niewielkim pręcie zamontowane są trzy niezależne falowody podłączone do trzech osobnych układów elektronicznych. Dzięki temu zapewnione jest redundantne wytwarzanie sygnału pomiarowego i zagwarantowane wysokie bezpieczeństwo.

Właściwości

  • Rozdzielczość, powtarzalność do 0,005 mm
  • Całkowicie metalowa obudowa, stopień ochrony IP 67
  • Zakres pomiarowy 25…2000 mm
  • Niemieckie dopuszczenie Lloyd'a

Zastosowanie

Redundantny przetwornik BTL 7 nadaje się szczególnie do zastosowań, przy których bezpośrednio w strefie ciśnieniowej np. siłowników hydraulicznych zaspokojone muszą zostać zwiększone wymogi bezpieczeństwa. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom nowy prętowy czujnik redundancyjny może również w prosty sposób zastąpić zainstalowane już nieredundancyjne systemy do pomiaru położenia – często bez konieczności uprzedniej modyfikacji napędów nastawczych i urządzeń, gdyż wyposażony jest w te same gwinty/rurki ochronne co przetwornik położenia Micropulse BTL 5. W celu wymiany takich prętowych przetworników położenia przetwornik BTL 7 dostępny jest w najbardziej popularnych wariantach.

Zestawienie wariantów

BTL7-…-TB-… Średnica pręta: 10,2 mm
Gwint: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… Średnica pręta: 10,2 mm
Gwint: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… Średnica pręta: 21 mm
Gwint: M30x1,5

BTL7-…-TK-… Kołnierz wtykowy, ø 18h6

Dodatkowa zaleta: oszczędność kosztów dzięki prostszemu i szybszemu uruchomieniu

Punkt początkowy i końcowy ustawia się wygodnie w całym zakresie pomiarowym za pomocą komputera. Nawet kompleksowe parametryzacje można przeprowadzić łatwo i bezpiecznie, na przykład zapisując i pobierając zestawy parametrów. Możliwa jest również dokumentacja parametrów nastawy.

Zalety

  • Proste doposażenie w funkcję bezpieczeństwa
  • Elastyczna koncepcja bezpieczeństwa; możliwość wyboru podwójnej lub potrójnej redundancji
  • Brak konieczności zmiany konstrukcji maszyny.
  • Szybkie uruchomienie, możliwość ustawienia charakterystyki w całym zakresie pomiarowym
  • Diody diagnostyczne umożliwiają optymalny podgląd każdego aktywnego kanału
  • Bezdotykowy i nie podlegający zużyciu

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj