Pojemnościowe wykrywanie poziomu

Z użyciem nowej serii Globalprox - bardzo proste

Czujniki Balluff GlobalproxCzujniki pojemnościowe do wykrywania poziomu łączą wszechstronne możliwości zastosowania do realizacji Twoich aplikacji z najwyższą ochroną EMC. Kompletna seria obejmuje warianty M12, M18 i M30 w obudowie z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

Czujniki pojemnościowe wykrywają niezawodnie poziom granulatów, mediów w proszku, mediów lepkich lub płynnych. Pył, odbicia lub właściwości i kolor obiektu zupełnie na nie wpływają. W ten sposób można zapobiec uszkodzeniom maszyn na skutek pracy na sucho. Również przy kontroli nieszczelności misek płynów hydraulicznych bezpieczeństwo zapewniają pojemnościowe czujniki poziomu.

Wszystkie urządzenia można bardzo dobrze dostosować za pomocą potencjometru do swojej aplikacji. Charakterystyka przełączania poza płaszczyzną aktywną zapewnia lepsze właściwości przy kompensacji przywierającego materiału.

Czujnik pojemnościowy GlobalProx przy wykrywaniu poziomu

Czujniki Balluff Globalprox w zastosowaniu

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj