Co bezpieczne, to bezpieczne – po prostu przykręć dane!

Śrubowy nośnik danych 13,56-MHz-RFID do otoczenia metalicznego

Nie zawsze możliwe jest zastosowanie uchwytu przedmiotu obrabianego w procesie produkcyjnym. Jeśli jednak informacje mają towarzyszyć obiektowi, niezbędna jest możliwość nieskomplikowanego zamocowania nośnika danych na obiekcie i zdjęcia go z powrotem. Śruba nadaje się do tego najlepiej.

Do metalicznego otoczenia dostępne są śrubowe nośniki danych RFID marki Balluff o częstotliwości 13,56 MHz, do wielokrotnego użytku. Są dostępne w wysokim stopniu ochrony i działają niezawodnie nawet z większych odległości. Ponieważ spełniają normę ISO 15693, mogą być stosowane na całym świecie.

Zakresy zastosowania

  • Śledzenie części w procesach produkcyjnych
  • Zastosowania Closed-Loop, w których nośniki danych wykorzystywane są ponownie
  • Identyfikacja urządzeń produkcyjnych, jak np. narzędzi pras
  • w montażu

Zalety

  • wysoki stopień ochrony
  • nośnik danych w kształcie śruby, umożliwiający proste mocowanie
  • duże odległości zapewniające większą elastyczność w Twojej aplikacji
  • dzięki ISO 15693 możliwość zastosowania na całym świecie

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj