Czujniki ultradźwiękowe

Wykrywają, liczą i kontrolują

Czujniki ultradźwiękowe marki Balluff różnią się swoim sygnałem wyjściowym. W wersji przełączającej stosowane są do detekcji obiektów. Ponieważ te czujniki ultradźwiękowe mogą być stosowane jako styki rozwierne lub zwierne, ich różne funkcje wyjściowe zapewniają elastyczność. Czujniki ultradźwiękowe do detekcji obiektów dostępne są z jednym lub dwoma punktami przełączania. Z dwoma punktami przełączania mogą być ustawione w jednakowej lub przeciwnej charakterystyce przełączania.

Dzięki zasięgowi do 6 m czujniki ultradźwiękowe BUS zapewniają niezawodne rozpoznawanie obiektów, i doskonale nadają się do szerokiego spektrum zastosowań w automatyce przemysłowej, opanowawszy wszystkie standardy w cylindrze lub prostopadłościanie. I nie tylko, gdyż obudowa M12 doskonale nadaje się wykrywania małych obiektów, zapewniając przy tym oszczędność miejsca nawet w najmniejszej przestrzeni.

Dla trybu okna i histerezy czujniki ultradźwiękowe do detekcji obiektów dostępne są z dwoma punktami przełączania. Niektóre typy wyposażone są ponadto w możliwość synchronizacji, dzięki czemu można wykluczyć wpływ czujników zamontowanych obok siebie.

Zalety

  • proste rozwiązywanie trudnych aplikacji np. z materiałami tłumiącymi dźwięki jak pianka, styropian itd.
  • bezpieczne radzenie sobie z krytycznymi warunkami otoczenia np. brudem, zapyleniem lub mgiełką
  • precyzyjne wykrywanie niezależnie od obiektu

Niezawodne rozpoznawanie i wykrywanie obiektów

Dobre zapakowanie czegoś oznacza efektywne wykorzystanie dostępnego miejsca. Czujniki ultradźwiękowe zapewniają pewną kontrolę w najmniejszej przestrzeni.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj