Integracja nie jest czczą obietnicą

Narożne systemy przemysłowe RFID

Jeśli istnieje potrzeba pewnego i dającego się prześledzić udokumentowania w produkcji poszczególnych faz roboczych, świetnym rozwiązaniem są przemysłowe systemy RFID. Rejestrują one wszystkie dane produkcyjne i dane jakościowe produkcji "w przelocie" i zapewniają elastyczną i szybką komunikację. I to przy dużych ilościach danych, w dynamicznych aplikacjach lub w zmiennych warunkach otoczenia. W maszynach narzędziowych, w strefie regałów wysokiego składowania czy też w uchwytach przedmiotów obrabianych.

Urządzenia obsługowe i montażowe mają z reguły jednak zbyt mało miejsca, aby wbudować w nie systemy RFID. Dotyczy to kontenerów na drobne materiały (KLT) lub samego urządzenia. Integralne systemy są więc obowiązkowe.

Z tego powodu dostosowaliśmy kształty naszych systemów RFID: dzięki ich przemyślanej formie narożnika zapewniają prostą obsługę w strefie montażowej, dzięki czemu również tu istnieje możliwość prostej identyfikacji i śledzenia części, gdyż dzięki narożnikowym
nośnikom danych odpada w przyszłości czasochłonne a więc nieekonomiczne obracanie
obrabianych przedmiotów.

Zestawienie zalet

  • małe formy konstrukcyjne, ułatwiające integrację
  • różne kształty do różnych aplikacji
  • dopasowane wyposażenie w celu oszczędności czasu przy montażu,
  • dla odległości do 22 mm
  • dynamika 6o m/min
  • uchwyt antenowy odpowiedni dla TS1 i TS2 marki Bosch Rexroth

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj