Czujniki ultradźwiękowe

Do kontroli odległości i zwisu

Czujniki ultradźwiękowe BalluffCzujniki ultradźwiękowe do analogowego pomiaru odległości wyróżniają się zasięgiem do 6 m.. Przy rozdzielczości 0,2 mm gwarantują precyzyjny nadzór obiektów i poziomu poprzez ciągły pomiar. Wyjścia analogowe dostępne są w wersji 0...10 V DC lub 4...20 mA. Są one dostępne ze stałym lub zmiennym nachyleniem z dwoma punktami przełączania. Dzięki dodatkowym punktom przełączania jeden czujnik radzi sobie z tym, co dotychczas możliwe było tylko dla dwóch czujników, gdyż można dowolnie zastosować jeden lub dwa punkty przełączania, pracujące czysto analogowo lub powiązać analogowo z dwoma punktami przełączania. To przyczynia się do większej elastyczności, większej efektywności i zwiększa bezpieczeństwo aplikacji.

Zalety

  • proste rozwiązywanie trudnych aplikacji np. z materiałami tłumiącymi dźwięki jak pianka, styropian itd.
  • bezpieczne radzenie sobie z krytycznymi warunkami otoczenia np. brudem, zapyleniem lub mgiełką
  • precyzyjne wykrywanie niezależnie od obiektu

Efektywne nadzorowanie poziomu

Właściwości mediów nie mają niekorzystnego wpływu na czujnik ultradźwiękowy, gdyż wiarygodnie rozpoznaje on bezdotykowo prawie wszystkie materiały w formie proszku, pasty czy w stanie ciekłym.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj