Przemysłowy system RFID BIS U – o wysokim zasięgu

Szybka rejestracja dużych ilości danych w bardzo dynamicznych zastosowaniach

Dla maksymalnego bezpieczeństwa i 100 procentowej jakości

Dzięki szybkim cyklom zapisu/odczytu przemysłowe systemy RFID BIS U zapewniają swobodną komunikację, również przy większych ilościach danych i bardzo dynamicznych zastosowaniach. W ten sposób BIS U zapewnia 100 procentową jakość a przy zasięgu 6 m pokonuje również duże odległości. I to bardzo ekonomicznie, gdyż BIS U rejestruje i przetwarza na raz kilka nośników danych.

Zalety

  • technologia UHF (868 MHz, EU i 928 MHz, USA)
  • równoczesne rejestrowanie i przetwarzanie kilku nośników danych
  • odległość zapisu/odczytu do 6 metrów (w zależności do warunków otoczenia)
  • błyskawiczne przetwarzanie danych również w dynamicznych aplikacjach
  • większa przejrzystość procesów
  • wytrzymała metalowa obudowa

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj