Koncentratory czujników IO-Link-IP-20

W celu prostej integracji w maszynie

Prosta instalacja z IO-Link w warunkach IP-20

Maksymalnie 16 kanałów koncentratora czujników/urządzeń wykonawczych IP-20-IO-Link podlega dowolnej konfiguracji (wejście/wyjście) i pozwala na niedrogie, swobodne okablowanie. IO-Link podłącza się za pomocą 4-biegunowego standardowego przewodu czujnika. Podłączenie urządzeń peryferyjnych odbywa się za pomocą zdejmowanych bloków z zaciskami śrubowymi.

IO-Link nawet w panelu sterowania!

Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy i konsekwentny montaż w szafach sterowniczych, skrzynkach rozdzielczych i obudowie panelu sterowania. Wystarczy po prostu nałożyć obudowę z tworzywa sztucznego na szynę EN 60175, zatrzasnąć – i gotowe.

IO-Link do integracji w urządzeniach i podzespołach urządzeń

Do integracji w kompleksowych jednostkach funkcyjnych w ciasnych przestrzeniach dostępne są wersje obwodów, które można zamontować za pomocą kołków dystansowych.

Zalety koncentratora czujników

  • Wejścia mogą zostać zaprogramowane w razie potrzeby przez funkcję parametryzacji jako rozwierne lub zwierne
  • prosta integracja antywalentnych czujników typu DESINA
  • maks. prąd obciążenia czujnika wynosi 500 mA
  • maks. prąd obciążenia na wyjście: 2 A

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj