Przetwornik położenia Micropulse BTL 7

Nowy standard w hydraulice przemysłowej

Balluff BTL7Przetworniki położenia Micropulse BTL to wytrzymałe systemy do pomiaru położenia do ekstremalnych warunków otoczenia. Te odporne na wysokie ciśnienia czujniki w rurkach ze stali nierdzewnej podają wiarygodnie właściwy odcinek pomiarowy nawet przy ciśnieniu 600 bar. Ich zakres pomiarowy rozciąga się od 25 do 7600 mm, przy czym punkt początkowy i końcowy mogą być dowolnie ustawiane w zależności od warunków zastosowania. System doskonale nadaje się do użytku w siłownikach hydraulicznych do sygnalizacji położenia lub do kontroli poziomu w żrących mediach w przemyśle spożywczym i chemicznym.

Zalety

Obniżenie kosztów produkcji

  • Parametryzacja za pomocą interfejsu USB
  • Easy-Setup do korekty zakresu pomiarowego
  • Szybkie uruchomienie

Wysoka funkcjonalność

  • Wartość pozycji i prędkości
  • Podwójny pomiar pozycji

Wysokie bezpieczeństwo użytkowe

  • Dioda stanu do diagnozy i sygnalizacji stanu roboczego
  • Zwiększona odporność na uderzenia i wibracje

Przetwornik położenia Micropulse w użyciu


Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj