Sonda poziomu Micropulse SF

Wysoka precyzja dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego

Sonda poziomu Balluff BTL SFSonda pomiarowa BTL-SF umożliwia ciągły precyzyjny pomiar w aplikacjach, w których wymagana jest maksymalna higiena. Wykonana jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach i charakteryzuje się wysoką jakością powierzchni. Spełnia najwyższe międzynarodowe standardy higieniczne wymagane w przemyśle spożywczym.

Międzynarodowa certyfikacja

  • wykonanie w 100 % ze stali nierdzewnej zapewnia najwyższe standardy higieniczne i długą żywotność
  • międzynarodowe certyfikaty gwarantują najwyższą jakość
  • ciągły precyzyjny pomiar z dokładnością do μm zapewnia wysoką jakość napełniania

Zalety

  • neutralność wobec wszystkich mediów płynnych
  • kompensacja piany i dostarczanie wiarygodnych wyników o poziomie cieczy
  • instalacja bez konieczności regulacji
  • łatwe czyszczenie w stanie zamontowanym (CIP – Clean in Place)
  • przeznaczona do temperatur procesowych do 130 °C (SIP – Sterilistation in Place)
  • standardowe złącza zapewniają swobodny montaż
  • jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami pozwoli na sprzedaż Twojej instalacji na całym świecie
  • dostępny sygnał wzrostu i opadania poziomu cieczy

Sonda poziomu Micropulse SF w zastosowaniu

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj