Kompletne rozwiązania identyfikacyjne do systemów transportowych

Systemy RFID 13,56 MHz – małe, zwarte, dające się perfekcyjnie zintegrować

Balluff RFID otwiera duże pole do działania z alternatywnymi rozwiązaniami

Systemy transportowe mają niewiele miejsca na integrację systemów identyfikacyjnych i czujników. Balluff rozwiązuje nie tylko ten problem miejsca i gwarantuje dokładność pozycjonowania i powtarzalność, lecz równocześnie otwiera za pomocą nowych form konstrukcyjnych nośników danych i anten wiele możliwości identyfikacji dla systemów transportowych.

Zoptymalizowane kompletne rozwiązania dla standardowych systemów transportowych Flexlink i Bosch Rexroth

Oferujemy systemy dostosowane do X45 marki Flexlink i TS1 i TS2 marki Bosch Rexroth.

Zobacz w poniższych przykładach, jakie możliwości pojawiają się dzięki temu dla systemów transportowych Flexlink i Bosch Rexroth.

Rozwiązanie dla systemu transportowego X45 marki Flexlink

  • najprostsza integracja czujników i elementów wykonawczych
  • perfekcyjna integracja anteny identyfikacyjnej w systemie transportowym
  • odczyt niezależny od położenia

W naszych systemach RFID z IO-Link czytnik wbudowany jest w elektronikę anteny. Wersja specjalna dla Flexlink może zostać perfekcyjnie zintegrowana z systemem transportowym. Dzięki temu sondowanie może odbywać bezpośrednio na przerywaczu poniżej elementów prowadzących. Za pomocą IO-Link-Master można dodatkowo gromadzić do 32 sygnałów z czujników i sterować do 16 elementów wykonawczych. Nośnik danych znajdujący się w krążku może być odczytywany w promieniu 360°stopni.

Rozwiązanie dla systemów transportowych TS1 i TS2 marki Bosch Rexroth

  • wysoka dynamika
  • zwiększa elastyczność dzięki dużym odległościom zapisu/odczytu
  • możliwa transmisja danych przez narożnik

Nasz RFID z oddzielnym czytnikiem doskonale nadaje się dla wysokich prędkości i dużych odległości zapisu/odczytu. Transmisja jest tak szybka, że dane mogą być odczytywane przy przejeździe z prędkością do 1 m/s. Transmisja danych funkcjonuje bez zarzutu nawet przez narożniki. I to przy odległości do 22 mm. Rozwiązania identyfikacyjne z oddzielnym czytnikiem dostępne są dla wszystkich złącz fieldbus.

Indywidualne doradztwo

Skorzystaj z dobrze dopasowanych rozwiązań systemowych w celu osiągnięcia najwyższej efektywności. Po prostu zwróć się po indywidualną poradę do naszych specjalistów.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj