red dot award: product design 2012

red dot design awardJedna z najbardziej prestiżowych nagród designerskich przyznana została przemysłowemu czytnikowi RFID BIS V marki Balluff. Został on wyróżniony nagrodą red dot award: product design 2012. Jego wysoka jakość wykonania i udana wymowa kształtu przekonały międzynarodowe jury, złożone z 30 ekspertów, do przyznania jednego z najbardziej pożądanych wyróżnień czytnikowi BIS V. Projektanci i producenci z całego świata zgłosili łącznie 4515 wzorów do tego prestiżowego konkursu.

Wręczenie tego międzynarodowego potwierdzenia jakości odbędzie się dnia 2 lipca 2012 podczas tradycyjnej gali red dot w teatrze Aalto w Essen. Po tej uroczystości przemysłowy czytnik RFID BIS V marki Balluff prezentowany będzie na czterotygodniowej wystawie specjalnej w red dot design muzeum w kopalni Zollverein w Essen.

Ten mały, łatwy w montażu zespół zapewnia szybką i bezpieczną transmisję danych w zakresie wysokich i niskich częstotliwości – z krótkimi czasami taktowania i wysokim bezpieczeństwem danych. Dzięki swojej kompaktowej obudowie z metalu zapewnia perfekcyjną ochronę EMC. Kolejnymi wyróżnikami są zintegrowany IO-Link-Master i cztery parametryzowane niezależnie od siebie kanały antenowe, które umożliwiają podłączenie do czterech głowic zapisu/odczytu. Wszechstronny czytnik stosowany jest ze świetnym skutkiem w zakresie przepływu materiałów, obsługi i montażu.

Prof. dr Peter Zec, inicjator i prezes red dot design award, zwraca uwagę na wysoki poziom konkursu: „Najdoskonalsze produkty z poszczególnych branż także i w tym roku stawiły czoła ostrej konkurencji i krytycznym oczom jury. Ci fachowcy dokładnie przetestowali, ocenili i zaopiniowali każdy ze zgłoszonych produktów, stawiając przy tym najwyższe wymagania. Dzięki swoim wysokim osiągnięciom laureaci dowiedli nie tylko nadzwyczajnej jakości projektanckiej, lecz również tego, iż wzór jest integralną częścią innowacyjnych rozwiązań produktowych."

Nagroda red dot design award, którego początki sięgają lat 50-tych, przyznawana jest w trzech kategoriach: „red dot award: product design“, „red dot award: communication design“ oraz „red dot award: design concept“. Tylko w roku 2011 zarejestrowano ponad 14 000 zgłoszeń z ponad 70 krajów. Wyróżnienie – red dot – zyskało na arenie międzynarodowej znaczenie najbardziej pożądanego potwierdzenia jakości dla najlepszych projektów.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem Public Relations

Balluff Sp. z o.o.
Dział Public Relations
ul. Muchoborska 16
54-424 Wrocław
tel. +48 71 382 09 00

Wyślij E-mail