Czujniki optoelektroniczne BOS 50K

Rodzina BOS 50K na światło czerwone o dużym zasięgu

Nowe czujniki serii BOS 50K stanowią kompletną rodzinę fotokomórek zawierających bariery jednokierunkowe i czujniki refleksyjne oraz czujniki odbiciowe zarówno z jak i bez eliminacji wpływu tła. Pozwala to użytkownikom na dużą elastyczność wykorzystania czujników z jednej rodziny w różnych obszarach zastosowania.

Zastosowanie

Nowa rodzina czujników optycznych BOS50 charakteryzują się doskonałą wydajnością oraz kompaktową konstrukcją. Zastosowanie światła czerwonego pozwoliła na zagwarantowanie pewnego rozpoznawania obiektów na dużych odległościach a także w trudnych warunkach otoczenia. Dzięki temu te uniwersalne urządzenia doskonale nadają się do użytku w wielu branżach, od przemysłu motoryzacyjnego aż po przetwórstwo drewna.

Prosta instalacja

Dzięki jasnej, dobrze widocznej plamce świetlnej o zdecydowanych ostrych konturach czujniki są niezwykle łatwe w ustawieniu. Precyzyjna regulacja sensora odbywa się łatwo i szybko za pomocą wytrzymałego potencjometr. Solidna obudowa czujnika pozwala na pewny montaż, także w trudnych warunkach. Wszystkie typy wyposażone są w 4-pinowe przyłącze M12 i wyście przełączające PNP. Standardowo czujniki dostarczane są z funkcją wyjścia jako styk zwierny NO lub wyjście antywalentne NO+NC, ale na życzenie dostępne są także wersje NPN jak i ze stykiem rozwiernym NC.

Bezpieczeństwo robocze

Wszystkie modele wyposażone są w dobrze widoczne diody LED, informując w czytelny sposób o stanie działania czujnika w trakcie bieżącej eksploatacji. Czujnik BOS50 z eliminacją tła zapewnia wysokie bezpieczeństwo robocze dzięki dodatkowemu wskaźnikowi błędów.

Typy
Czujnik świetlny z HGA o zasięgu do 2 m

  • rozpoznawanie obiektów prawie niezależne do kolorów dzięki bardzo niewielkiemu przesunięciu szarości
  • precyzyjne dostosowanie do aplikacji za pomocą 10-stopniowego potencjometru
  • wysokie bezpieczeństwo robocze dzięki wskaźnikowi błędów i wyjściu błędów

Dyfuzyjny czujnik świetlny o zasięgu do 2 m

  • brak konieczności stosowania odbłyśnika lub drugiego urządzenia
  • precyzyjne dostosowanie do aplikacji za pomocą potencjometru o zakresie 270°
  • wskaźnik rezerwy energii do prostego ustawiania i nadzoru podczas pracy

Fotokomórka refleksyjna o zasięgu do 22 m

  • niezawodność przy błyszczących obiektach dzięki filtrowi polaryzacyjnemu wysokiej jakości
  • precyzyjne dostosowanie do aplikacji za pomocą potencjometru o zakresie 270°
  • łatwe ustawianie również przy większych odległościach

Fotokomórka jednokierunkowa o zasięgu do 60 m

  • niewrażliwa na obce źródła światła – z inteligentną elektroniką i filtrami optycznymi
  • precyzyjne dostosowanie do aplikacji za pomocą potencjometru o zakresie 270°
  • widoczność na dużą odległość: widzialne światło czerwone o dużym zasięgu

Przykład zastosowania

Fotokomórki jednokierunkowe nadzorują podawane pnie drzew w maszynach tartacznych, zapewniając ich prawidłowe ustawienie i cięcie. Ich duży zasięg umożliwia również bezpieczne umieszczanie czujników poza obszarem transportu. Widoczne światło czerwone sprawia, że ustawienie czujników jest łatwe, zapewniając w ten sposób najwyższą jakość ciętego drewna.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj