Kodowany magnetycznie system do pomiaru położenia i kąta BML­-S1H

Absolutny system pomiarowy do krótkich skoków

Niedokładność i przesunięcia tolerancji to parametry, które wpływają negatywnie na jakość produkcji. W ich eliminacji pomocne są systemy pomiaru bezpośredniego. Ustalają one aktualną pozycję na sankach lub elementach przyjmujących obciążenie. Nowy kodowany magnetycznie system do pomiaru położenia i kąta BML-S1H to absolutny systemem pomiarowy, przeznaczony do krótkich skoków. Zastosowanie tego systemu pozwala na precyzyjne ustalenie wartości w bardzo dynamicznych aplikacjach na zasadzie pomiaru absolutnego. Pomiar odbywa się bezdotykowo, dzięki czemu urządzenie nie podlega zużyciu.

Częste zastosowania

  • Prowadnice liniowe
  • Pick-and-Place w robotyce
  • Sygnalizacja zwrotna w napędach
  • Spawanie wibracyjne

Pełne zestawienie zalet

  • absolutny system pomiarowy do krótkich skoków
  • wysoka dokładność i rozdzielczość systemu
  • możliwość wzdłużnego lub poprzecznego montażu w stosunku do korpusu pomiarowego
  • najmniejsza forma konstrukcyjna w wytrzymałej, metalowej obudowie

Przykład zastosowania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj