System do pomiaru położenia Micropulse BTL6­-V11V Stab BZ

z przemysłową siecią ethernet czasu rzeczywistego VARAN

System sygnalizacji zwrotnej VARAN do osi z regulacją hydrauliczną

W postaci czujnika Micropulse BTL6-V11V Stab firma Balluff wprowadza na rynek pierwszy system do pomiaru położenia z przemysłową siecią ethernet czasu rzeczywistego VARAN. Prętowe systemy do pomiaru położenia Micropulse montuje się w strefie ciśnieniowej siłowników hydraulicznych. Tam dokonują one bezpośredniego pomiaru aktualnej pozycji tłoka. Dzięki dynamicznemu, powtarzalnemu i bardzo dokładnemu pomiarowi osiągana jest optymalna jakość regulacji osi hydraulicznej. Superszybka i niezawodna transmisja danych w czasie rzeczywistym przemysłowej sieci ethernet VARAN oraz precyzyjny, dynamiczny pomiar pozycji tłoka przez czujnik Micropulse BTL predestynują ten system do zastosowań w wymagających aplikacjach z regulowanymi osiami.

Właściwości

  • bezdotykowe ustalanie pozycji pomiarowej
  • odporność na ciśnienia do 600 bar (1000 bar), umożliwiająca bezpośrednią integrację w strefie ciśnieniowej
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia, IP 67
  • niewrażliwość na wstrząsy i wibracje
  • absolutny sygnał wyjściowy
  • długość pomiarowa do 4000 mm
  • prosty i szybki montaż
  • rozwiązanie z jedną wtyczką pozwala na oszczędność kosztów systemu
  • rozdzielczość 15 µm
  • odchylenie liniowe ± 200 µm

Jakie korzyści przynosi ethernet czasu rzeczywistego VARAN?

Ethernet czasu rzeczywistego VARAN, Hot-Plug, otwarty, niezawodny, niedrogi!
Typową cechą otwartego interfejsu VARAN jest szybka transmisja danych w czasie rzeczywistym z cyklami czasowymi < 100 µs, eine automatische Adressierung, ein Hot-Plug-in, eine hohe Ausfallsicherheit, geringe Implementierungskosten, eine einfache Wartung und ein schneller Service mit entsprechenden Service- und Diagnosetools.

Idealne rozwiązanie dla techniki napędowej
Stabilna i niezawodna transmisja danych w czasie rzeczywistym sprawia, że VARAN coraz bardziej staje się standardem w technice napędowej.

Obniżanie kosztów materiałów i instalacji

Szczególnie przy instalacji można zaoszczędzić ogromne koszty materiałów i czasu pracy dzięki rozwiązaniu z jedną wtyczką. Każde zaoszczędzone połączenie wtykowe oznacza eliminację potencjanego źródła błędów.

Zestawienie zalet systemu VARAN

Stabilne cykle czasowe
w czasie rzeczywistym < 100 μs, Jitter < 100 ns
Każde polecenie jest natychmiast potwierdzane przez urządzenie odbiorcze.

Wysokie bezpieczeństwo danych i tolerancja błędów
Niepotwierdzone komunikaty powtarzane są jeszcze w tym samym cyklu.

Elastyczna topologia sieci
Modułowe struktury maszynowe: topologia gwiazdy, liniowa i topologia drzewa mogą być ze sobą dowolnie łączone.

Niewielkie koszty
Na poziomie cenowym sieci fieldbus, gdyż dla urządzeń nadrzędnych i podrzędnych stosowane są standardowe komponenty.

Otwarty standard
Sieć VARAN to otwarty standard, niezależny od producenta komponentów.

Magistrala Bus i zasilanie w jednym przewodzie
Dostarczanie sygnałów i zasilania za pośrednictwem łączników wtykowych i przewodów hybrydowych

Funkcja Hot-Plug
- możliwość podłączania urządzeń przy włączonej sieci

Dalsze informacje na temat ethernetu czasu rzeczywistego VARAN znajdziesz na www.varan-bus.net

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj