Przetwornik położenia Micropulse BTL6 Profil PF IO­-Link

Prosta konfiguracja – instalacja i uruchomienie w krótkim czasie

Systemy do pomiaru położenia Micropulse w obudowie profilowej PF pracują bezdotykowo i są absolutnymi systemami pomiarowymi do precyzyjnego ustalania pozycji pomiarowej. Wyróżniają się swoim płaskim kształtem i wytrzymałą konstrukcją o wysokim stopniu ochrony IP 67. Aktualne pozycje osi „oznaczane“ są przez magnesy czujnika położenia przez ścianki profilu aluminiowego.
Te systemy do pomiaru położenia tolerują zarówno przesunięcie boczne jak i przesunięcie w pionie nawet o 15 mm.

Zalety i właściwości przetwornika profilowego PF

  • bardzo płaski kształt, pozwalający na prosty przejazd nad czujnikiem
  • bezdotykowe ustalanie pozycji pomiarowej
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia, IP 67
  • niewrażliwość na wstrząsy i wibracje
  • absolutny sygnał wyjściowy
  • długość pomiarowa do 4570 mm
  • rozdzielczość 1 µm
  • odchylenie liniowe ± 200 µm
  • dioda wskazania błędów i stanu

Bezdotykowa technologia pomiaru położenia z IO-Link

Micropulse PF IO-Link jest absolutnym i bezdotykowym systemem do pomiaru położenia, który dostarcza wartości pomiarowe w µm w sposób ciągły w taktach 1 ms. Te wartości pomiarowe przesyłane są bezpośrednio przez IO-Link w formie cyfrowej.

IO-Link jest połączeniem typu Point-to-Point dowolnych sieci. System IO-Link składa się z urządzenia IO-Link np. czujnika lub elementu wykonawczego, urządzenia IO-Link-Master oraz okablowania. Moduły Master mogą być konfigurowane we wszystkich popularnych protokołach fieldbus. Urządzenie Micropulse PF IO-Link podłączane jest do urządzenia Master za pomocą standardowego przewodu czujnika/elementu wykonawczego o maksymalnej długości 20 m. Micropulse PF IO-Link pracuje z prędkością komunikacji COM3 (230 kB), która osiąga z urządzeniem Master 1.1 cykl danych procesowych rzędu 1 ms. Za pomocą IO-Link można wizualizować interfejs użytkownika w oparciu o IODD (IO Device Description) w systemie engineeringu. Ze względu na ciągły przepływ informacji wszystkie dane zapisywane są centralnie i trwale tak, aby w każdej chwili możliwa była parametryzacja i jej odtworzenie.

Dodatkowa korzyść dzięki Profil PF IO-Link

  • prosta konfiguracja, szybka instalacja i uruchomienie
  • COM3, możliwy cykl danych procesowych rzędu 1 ms, niezawodne ustalanie położenia przy szybkim ruchu
  • OTF, automatyczna parametryzacja podczas bieżącej eksploatacji (on the fly)
  • ciągły nadzór i diagnoza
  • wysoka prędkość przesyłu i szybki cykl danych procesowych
  • niedrogie okablowanie dzięki standardowym łącznikom wtykowym M12
  • prosta integracja w sterowaniu za pomocą standardowych modułów IO-Link lub koncentratorów czujników
  • przeznaczone do najtrudniejszych warunków przemysłowych, zastosowanie z podzespołami IO-Link-Master marki Balluff o stopniu ochrony IP 67

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj