Identyfikowalność produkcji

Jak zoptymalizować procesy identyfikacji przemysłowej?

Traceability Industrial RFID Application

Zoptymalizowane procesy produkcyjne wymagają przejrzystości

Rosnąca konkurencja i coraz surowsze normy prawne wymagają zoptymalizowanych procesów produkcyjnych. Do tego konieczna jest z kolei duża przejrzystość. Gwarantuje ją identyfikowalność.

Czym jest identyfikowalność?

Identyfikowalność oznacza możliwość ustalenia i prześledzenia każdego kroku łańcucha procesu produkcyjnego. Dokumentowana jest przy tym automatycznie historia produkcji wszystkich części produkcyjnych i wszystkich stosowanych tu materiałów i środków roboczych – wraz z czasem, miejscem i przebiegiem. Wszystkie informacje dostępne są w czasie rzeczywistym. Umożliwia to korekty jeszcze w trakcie trwania procesu. Identyfikowalność pozwala na uzyskanie dużej przejrzystości w produkcji i zapewnia jakość pod każdym względem.

Po co nam identyfikowalność?
Identyfikowalność upraszcza metody produkcyjne, ułatwia dostawy typu Just-in-Time, wspomaga bezpieczeństwo pod względem prawnym i gwarantuje jakość produktu. Z pozytywnymi rezultatami:

  • Wprowadzenie zarządzania jakością
  • Przestrzeganie przepisów prawnych
  • Unikanie – a w najgorszym wypadku – regulacja akcji wycofywania produktów z rynku
  • Redukcja kosztów
  • Zwiększenie zadowolenia klientów
  • Wzrost produktywności
  • Poprawa zyskowności

Najważniejsze obszary zastosowania

  • Śledzenie dóbr gospodarczych – w pełnym zakresie działalności
  • Electronic Kanban – kontrola przepływu materiału
  • Kontrola produkcji (WIP) – procesy montażowe
  • Intralogistyka – wewnątrzzakładowy przepływ materiałów

Na czym polega identyfikowalność?

Identyfikowalność można zagwarantować dzięki systemom identyfikacji przemysłowej, gdyż systemy identyfikacji przemysłowej pozwalają w produkcji na rejestrację przepływu wszelkich partii produkcyjnych i śledzenie wszystkich danych. Dane jakościowe i dane produktu odczytywane są przy tym za pomocą kodów kreskowych i systemów RFID bezpośrednio na produkcie: na obrabianym elemencie, uchwycie obrabianego elementu lub na środkach roboczych. Dzieje się to w trakcie bieżącego procesu, dzięki czemu są zawsze do dyspozycji. W czasie rzeczywistym i jeszcze przez lata, gdyż zagwarantowana jest nienaganna dokumentacja.

Obszerna wiedza zapewnia indywidualne rozwiązana z zakresu identyfikowalności

Balluff ma w swojej ofercie całą gamę systemów identyfikacji przemysłowej: RFID typu LF, HF i UHF oraz stacjonarne czytniki kodów kreskowych. Z wieloma różnymi komponentami, który można łączyć z sobą w różnych konfiguracjach. Dzięki temu Balluff może zaoferować identyfikowalność na najwyższym poziomie technologicznym.

Dzięki 25-letniemu doświadczeniu w identyfikacji przemysłowej Balluff jest kompetentnym partnerem dla wszystkich dziedzin produkcji. Od lat współpracujemy owocnie z integratorami systemów. Dlatego dostępne są u nas indywidualne rozwiązania, całkowicie dostosowane do potrzeb użytkowników.

E-Kanban pracuje w oparciu o kody kreskowe lub nośniki danych RFID. Dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom identyfikacyjnym śledzenie ścieżki produktów stało się szybsze i wymaga mniejszej ilości operacji ze strony pracowników obsługi.

Przegląd technologii śledzenia

RFID w systemach Traceability

Low Frequency (LF)
BIS C, BIS L, BIS V

High Frequency (HF)
BIS M, BIS V

Ultra High Frequency (UHF) BIS U

Odczyt kodów kreskowych
Czujniki wizyjne BVS oraz czytniki ręczne

Przegląd produktów oraz broszura PDF

Przegląd przemysłowych systemów RFID

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj