Czujniki pojemnościowe w obudowie Q40

BCS Q40 Uniflat – kompaktowy czujnik o płaskim kształcie

Kapazitiver Sensor BCS Q40 von BalluffSegment niedrogich, standardowych czujników pojemnościowych do wykrywania obiektów i ustalania poziomu dostępny jest teraz również w wersji o bardzo płaskim kształcie: w kompaktowej obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 40x40x10 mm. Z przewodem lub złączem typu Pigtail.

Zastosowanie

Czujnik pojemnościowy BCS Q40 Uniflat wykrywa oleje lub granulaty przez niemetaliczną ściankę o grubości do 6 mm. Dzięki możliwości montażu przy dnie zbiornika stał się idealnym urządzeniem do sygnalizacji wycieków.

Przykłady zastosowania

  • Kontrola zawartości systemów doprowadzających
  • Kontrola zawartości opakowań zbiorczych
  • Odczyt poziomu przez kartony
  • Wykrywanie wycieków

Odległość przełączania

Odległość przełączania czujnika regulowana jest precyzyjnie w zakresie od 1 do 20 mm. Służy do tego 20-stopniowy potencjometr.
W wersji ze złączem Pigtail pojemnościowy czujnik Q40 Uniflat wyposażony jest w wyjście PNP, które dostępne jest jako styk zwierny lub rozwierny.
W wariancie przewodowym istnieje dodatkowa możliwość zakodowania wyjścia jako NPN. Oczywiście można przy tym ustawić zarówno NPN jak i PNP jako styk rozwierny lub zwierny.

Montaż

Czujnik pojemnościowy BCS Q40 Uniflat można montować równo z płaszczyzną aktywną i mocować na różne sposoby za pomocą śrub, opasek kablowych lub kątowników. Uniwersalne wyprowadzenie przewodu pod kątem 45°zapewnia jeszcze większą elastyczność.

Możliwości mocowania

  • śruby przelotowe M4
  • M3 z obustronnym zabezpieczeniem przed obracaniem się nakrętek
  • wpuszczony montaż M4 za pomocą wkrętu DIN 920
  • dostępny uchwyt kątowy do systemu montażowego Balluff
  • opaski kablowe do mocowania na zbiornikach i rurach

Wskaźnik LED dla napięcia roboczego i stanu przełączenia

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj