Uniwersalne przyłącze IO-Link

IO-Link 1.1 zapewnia nieograniczone możliwości

Uniwersalne przyłącze IO-Link – nieograniczone możliwości
Dzięki modułowi BNI IOL-771-000-K027 każda dowolna jednostka elektryczna – czytaj wszystkie urządzenia – jest otwarta dla systemu IO-Link z maksymalnie 16 wejściami/wyjściami. Na poziomie procesowym można więc w najprostszy sposób łączyć pompy, sygnalizatory świetlne, pulpity sterownicze, wysepki zaworowe, moduły łączeniowe, moduły przekaźnikowe i wiele innych urządzeń bezpośrednio z poziomem sterowania. Do tego celu wystarczy jedynie standardowy przewód czujnikowy.

Moduł zawiera z jednej strony otwarty przewód z – w zależności od wersji –10 lub 18 żyłami a z drugiej strony szybkie przyłącze IO-Link za pomocą standardowego przewodu czujnikowego. Wymagania niedrogiego, uniwersalnego okablowania są więc dzięki temu całkowicie spełnione, gdyż IO-Link 1.1 podłącza się prosto za pomocą 4-żyłowego przewodu.

Eliminacja uciążliwego okablowania wielokrotnego umożliwia nie tylko odchudzenie koncepcji okablowania, lecz oznacza również oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy.

IO-Link umożliwia ciągłą diagnozę zwarć, przerwania przewodu i przeciążenia. IO-Link pozawala poza tym na centralną parametryzację modułu. 16 kanałów uniwersalnego przyłącza IO-Link konfiguruje się dowolnie przez sterowanie jako wejścia lub wyjścia. Każde wejście można ponadto zaprogramować jako styk rozwierny lub styk zwierny.

Zalety IO-Link 1.1

  • kompaktowa obudowa adaptera do bezpośredniego podłączenia na różnych urządzeniach
  • uniwersalność i niezależność od magistrali fieldbus
  • podłączenie do poziomu sterowania za pomocą zwykłego przewodu czujnikowego, redukcja nakładów na okablowanie
  • dostępność wariantów z 8 lub 16 sygnałami wejściowymi/wyjściowymi
  • możliwość dowolnej parametryzacji i wykorzystywania każdego portu jako wyjście lub wejście
  • możliwość zaprogramowania wejścia jako styk rozwierny lub styk zwierny
  • maks. prąd obciążenia 350 mA na każdy port
  • maks. łączny prąd obciążenia 1,2 A
  • z urządzeniem 1.1-IO-Link-Master: pełna funkcjonalność 1.1 jak przechowywanie danych i rozszerzone ramki danych

Moduł z 16 wejściami/wyjściami jest już dostępny. Moduł z 8 wejściami/wyjściami dostępny będzie wiosną 2013 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj