Czujnik świetlny o nadzwyczajnym zasięgu

Czujniki optoelektroniczne BOS 50K – Super-Long-Range-Technology

Do kompleksowych zadań

W automatyce przemysłowej często stosuje się konwencjonalne dyfuzyjne czujniki świetlne. Niestety często mają one ograniczenia, jeśli chodzi o większe odległości przełączania. Nie dotyczy to jednak nowych czujników świetlnych Balluff z Super-Long-Range-Technology. Pozwalają one na rozwiązywanie kompleksowych zadań właśnie tam, gdzie dotychczas czujniki pracujące na zasadzie energetycznej zawodziły ze względu na swój zasięg.

Zasięg do 3,5 m

Wydajne czujniki świetlne z rodziny produktów BOS 50K wyróżniają się maksymalnym zasięgiem nawet do 3,5 m. Ich obsługa jest bardzo prosta. A szybkie i precyzyjne ustawienie ułatwia bardzo dobrze widoczna, czerwona plamka świetlna.

IO-Link

W wersji IO-Link możliwa jest indywidualna konfiguracja nawet czterech punktów przełączania. Dodatkowe funkcje IO-Link, jak na przykład możliwość ustalania zakresu przełączania, zapewniają jeszcze większą wszechstronność zastosowań nowych czujników świetlnych Super-Long-Range BOS 50K.

Zalety

  • czujniki świetlne o nieosiągalnych dotychczas odległościach przełączania
  • do detekcji obiektów słabo odbijających światło
  • proste ustawienie: precyzyjna, wyraźnie widoczna czerwona plamka świetlna
  • komfortowa regulacja: za pomocą funkcji teach-in lub przez IO-Link
  • IO-Link: możliwość indywidualnej konfiguracji do 4 punktów przełączania

Przykład zastosowania

BOS 50K Applikation

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj