Czujniki Global

Kompletny asortyment dla standardowych aplikacji – wysoka jakość w najlepszej cenie

Instalacja wszystkich czujników Global jest prosta i szybka a ich obsługa łatwa.

Zestawienie zalet

  • Produkty wysokiej jakości do standardowych zastosowań
  • Optymalny stosunek ceny do jakości
  • Krótkie terminy dostaw
  • Międzynarodowe dopuszczenia np. CE, cULus itd.
  • Dostępność i możliwość zastosowania na całym świecie
  • Testowane w zastosowaniach wykraczających poza standard

Różne technologie i popularne formy konstrukcyjne zapewniają uniwersalność, dzięki czemu czujniki mogą być stosowane prawie wszędzie.

Optoelektroniczne czujniki Global – pierwszy wybór do standardowych aplikacji
optoelektronische Global-Sensoren

Uniwersalne zastosowanie i ekonomiczność. Dostępne jako czujnik świetlny, fotokomórka refleksyjna czy fotokomórka jednokierunkowa. Różne kształty obudowy: cylindryczne, kwadratowe, w formie fotokomórek kątowych lub ramowych.

Indukcyjne czujniki Global – różne wersje zapewniają elastyczność

induktive Global-Sensoren

Wybór naszych czujników indukcyjnych, sprawdzonych w zastosowaniach przemysłowych na całym świecie

  • Wersje do montażu równo z płaszczyzną aktywną i nierówno z płaszczyzną aktywną
  • Cylindryczne i kwadratowe formy konstrukcyjne
  • wysoce niezawodne dzięki ochronie przed pyłem, nadmiernym napięciem, nieprawidłowym zbiegunowaniem i nadmiernym natężeniem

Pojemnościowe czujniki Global – ponadprzeciętna technologia za doskonałą cenę

kapazitive Global-Sensoren

Niezawodne wykrywanie obiektów i ustalanie poziomu przez czujniki pojemnościowe

  • Cylindryczne i kwadratowe formy konstrukcyjne
  • Obudowa ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego (PBT)
  • Duży wskaźnik funkcji roboczych i wyjściowych
  • Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Magnetyczne czujniki Global do siłowników – zwarta forma konstrukcyjna z perfekcyjnym mocowaniem

magnetische Global-Zylindersensoren

Pasują prawie do wszystkich popularnych kształtów wpustów jak np. wpust ceowy czy teowy.
Duży wybór wariantów przewodów lub wtyczek.
V-Twin® – jedna wtyczka do dwóch czujników.

Złącza wtykowe i rozdzielacze pasywne, pasujące do czujników Global

Steckverbinder und passive Verteiler für Global-Sensoren

Dla najważniejszych zastosowań standardowych przygotowaliśmy wybór z naszego bogatego asortymentu złącz wtykowych i rozdzielaczy pasywnych.

Wyposażenie mechaniczne i elektryczne, pasujące do Twoich czujników Global

mechanisches und elektrisches Zubehör für Global-Sensoren

Z naszej bogatej oferty wybraliśmy dla Ciebie wyposażenie, które nadaje się do najważniejszych zastosowań standardowych w zakresie detekcji obiektów.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj