Czujniki i systemy do technologii napędowej i technologii cieczy

Z odpowiednią zasadą działania czujnika w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania

Jeśli technologia napędowa i technologia cieczy chcą być konkurencyjne również w przyszłości, stosowane tu maszyny muszą zapewniać wyższy stopień automatyzacji i minimalne przestoje. W tym celu należy spełnić na przykład poniższe wymogi

  • wymiana produktu za pośrednictwem klawiatury
  • najwyższa efektywność energetyczna
  • krótsze czasy taktów
  • większa dyspozycyjność
  • krótsze czasy przezbrajania

Technologia pomiarowa Balluff jest wręcz stworzona dla tych wymogów. A technologia pomiaru położenia Balluff obejmuje szeroki wachlarz urządzeń do najróżniejszych zastosowań – np. wykorzystywanych w budowie maszyn czy wytwarzaniu odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii. Stosując odpowiedni czujnik znajdziesz swoje optymalne rozwiązanie.

System do pomiaru położenia Micropulse BTL – pręt
System sygnalizacji zwrotnej do osi hydraulicznych wbudowany w strefę ciśnieniową siłownika

  • odporne na ciśnienia do 1000 bar
  • analogowe, cyfrowe, w wersji fieldbus, w wersji ethernet
  • z międzynarodowymi dopuszczeniami do stref zagrożonych wybuchem
  • w obudowie ze stali nierdzewnej 34 mm

 

System do pomiaru położenia Micropulse BTL – Profil
ekonomiczne rozwiązanie do montażu na zewnątrz

  • wytrzymałe i uniwersalne
  • kilka pozycji w jednym systemie
  • analogowe, cyfrowe, w wersji fieldbus, w wersji ethernet
  • Odległość do 15 mm pomiędzy sygnalizatorem pozycji a systemem. To się nazywa wersja bezdotykowa!

 

Kodowane magnetycznie systemy do pomiaru położenia i kąta BML
absolutne i superprecyzyjne

  • Rozdzielczość do 1 µm
  • absolutne lub przyrostowe
  • bezdotykowe, do szybkich zastosowań regulacyjnych
  • mała forma konstrukcyjna

 

Odporne na wysokie ciśnienia czujniki indukcyjne BES
ustalają pozycje zaworów i położenia krańcowe siłowników hydraulicznych pod ciśnieniem

  • odporne na ciśnienie oleju do 500 bar
  • różnorodne formy konstrukcyjne: miniaturowa, krótka, szeroka i długa
  • binarne lub analogowe
  • Ochrona przeciwwybuchowa

 

Magnetyczne czujniki do siłowników BMF
do niezawodnego ustalania pozycji w napędach pneumatycznych

  • bardzo precyzyjne i niezawodne przełączanie
  • bezdotykowe i nie podlegające zużyciu
  • wytrzymałe
  • mała obudowa, możliwość montażu równo z płaszczyzną aktywną

 

Czujniki ciśnienia BSP
uniwersalne i niezawodne ustalanie ciśnienia

  • zwarta obudowa
  • IO-Link, analogowe, cyfrowe
  • lokalne wskazanie ciśnienia
  • do -40°C

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj