Czujniki wizyjne BVS-E Universal

Uniwersalne czujniki o szerokiej palecie zastosowań

Szeroki zakres zastosowań
Szeroki zakres zastosowań Zakres zastosowań czujnika wizyjnego BVS-E Universal jest bardzo szeroki:

  • kontrola montażu i obecności,
  • odczyt i weryfikacja kodów,
  • pozycjonowanie części.

Niezależnie od położenia
Bardzo wydajne narzędzia do przetwarzania obrazu, oparte na rozpoznawaniu konturów, potrafią zlokalizować wszystkie części w dowolnym położeniu podczas obrotu i sprawdzić je albo zliczyć. Istnieje możliwość przesłania danych o wyrównaniu i pozycji części przez interfejs.

Pewne rozpoznawanie i identyfikacja różnych kodów z dużą szybkością
Bardzo szybkie i pewne odczytywanie kodów kreskowych i 2D. Lokalizowanie, odczytywanie i weryfikacja do 40 kodów na sekundę. To sprawia, że czujnik BVS-E jest jedyny w swoim rodzaju.

Zalety

  • Jedno urządzenie, wszechstronne zastosowanie: Redukcja stanów magazynowych.
  • Analiza oparta na rozpoznawaniu konturów: lokalizacja i kontrola części
  • W każdym położeniu
  • Interfejsy Ethernet TCP/IP i RS232: pozycja części i wyniki kontroli są dostępne dla sterownika PLC, umożliwiają lepsze sterowanie procesem
  • Szybka lokalizacja, odczyt i weryfikacja kodów. Niezawodne również przy dużej liczbie części w jednostce czasu

Szeroki zakres usług

Zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa

  • w zakresie czujników wizyjnych
    Omów swoje wymagania z działem wsparcia technicznego, który opracuje ekspertyzę.
  • Wsparcie podczas uruchamiania
    W celu szybkiego rozpoczęcia produkcji uruchamiamy nasze czujniki wizyjne odpowiednio do potrzeb użytkownika – na przykład podczas ustawiania kontroli optycznej.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj