Czujniki indukcyjne do aplikacji spawalniczych

Obudowa ze stali nierdzewnej oraz współczynnik korekcji Factor 1

Czujniki pracujące na liniach montażowych w przemyśle samochodowym są narażone na odpryski spawalnicze oraz uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie czujników odpornych na spawanie w tego typu aplikacjach pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii.

Wysoką odporność na odpryski spawalnicze czujniki firmy Balluff zawdzięczają specjalnej powłoce z wysokiej jakości ceramiki. Powłoka ta zapobiega przywieraniu kropli roztopionego metalu, jest odporna na ścieranie i łatwa do czyszczenia. Dzięki temu trwałość oraz żywotność czujnika wydłuża się kilka razy. Ponadto wytrzymała, odporna na odpryski spawalnicze stalowa obudowa czujnika zapewnia wysokie bezpieczeństwo działania oraz wysoką odporność mechaniczną.

Zalety

  • odporna stalowa obudowa gwarantującą wysoką trwałość, nawet przy bezpośrednim kontakcie z obiektem
  • obudowa zoptymalizowana dla wymagań przemysłu samochodowego
  • współczynnik korekcji Factor 1 gwarantujący skuteczne wykrywanie obiektów z różnych metali (stal, Al, CuZn, Cu)
  • wersja z wytrzymałą powłoką ceramiczną, odporna na odpryski spawalnicze
  • łatwa instalacja i integracja dzięki niewielkim wymiarom

Obszary zastosowania

  • urządzenia i procesy spawalnicze
  • przemysł motoryzacyjny
  • przenośniki
  • transport
  • montaż
  • budowa maszyn specjalnych

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj