Dwukierunkowe sprzęgło indukcyjne BIC Q40

Transmisja energii oraz sygnałów w obu kierunkach

Bezdotykowa transmisja sygnałów i energii

Wykorzystanie sprzęgieł indukcyjnych pozwala na wyeliminowanie mechanicznych złączy i wtyków. Stosując nowe dwukierunkowe sprzęgła indukcyjne BIC w obudowie Unicompact 40×40 z interfejsem IO-Link, możliwe jest przekazywanie energii oraz sygnałów w obu kierunkach.

Bezdotykowe połączenie niwelujące problem zużycia mechanicznego dotychczasowych rozwiązań

Bezkontaktowe i odporne na zużycie połączenie zwiększa dostępność maszyn i przyczynia się do skrócenia czasów przestojów. Dzięki temu wzrasta produktywność.

Plug-and-Play

Bezdotykowa transmisja danych z wykorzystaniem interfejsu IO-Link gwarantuje prosty i wygodny sposób połączenia. Sprzęgła indukcyjne BIC z punktu widzenia systemu są „niewidoczne” i mogą być bez konieczności uprzedniego ich parametryzowania, szybko włączane pomiędzy masterem IO-Link a urządzeniem.

Połączenie zachowuje pełną funkcjonalność wynikającą z zastosowania interfejsu IO-Link niezależnie od jego wersji. Dzięki temu pewnie przesyłane są zarówno parametry jak i dane procesowe.

Elektryczne połączenie z mechaniczną przerwą:
Dwukierunkowy BIC - bezkontaktowy interfejs IO-Link

  • jednoczesne sterowanie elementów wykonawczych oraz zbieranie sygnałów z czujników
  • zasilanie elementów wykonawczych AUX może być niezależnie wyłączane
  • szybka i wygodna instalacja
  • dowolna ilość danych procesowych

Najważniejsze obszary zastosowań

  • stoły obrotowe (montaż, obrabiarki)
  • uchwyty do obrabianych części
  • maszyny z wymiennymi narzędziami (prasy, formy do odlewania ciśnieniowego)

Przykład zastosowania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj