System identyfikacji do dużych ilości danych

Do 8 razy szybciej niż standard ISO 15693

Szybka i bezdotykowa wymiana danych za wykorzystaniem przemysłowego systemu RFID jest niezbędna w przypadku nowoczesnych linii montażowych, które chcą być cały czas konkurencyjne. Nowy system identyfikacji firmy Balluff zapewnia potrzebne rozwiązanie: jest do 8 razy szybszy niż standard ISO 15693.

Nośniki danych o bezkonkurencyjnej pojemności pamięci i najszybsza prędkość zapisu oraz odczytu wraz z wydajnym procesorem BIS V zapewniają najlepszą skuteczność działania: można skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność.

Wszystkie dane dostępne są w czasie rzeczywistym. Rozproszone przechowywanie danych zapewnia największe bezpieczeństwo.

Korzyści

  • nośniki danych o dużej pojemności do 128 kB
  • szybkaie przesyłanie danych między głowicami zapisującymi/odczytującymi a nośnikiem danych
  • bezobsługowe nośniki danych działające bez baterii w technologii FRAM, zapewniającej praktycznie nieograniczoną ilość cykli zapisu i odczytu
  • bezbłędna wymiana danych zapewniająca duże bezpieczeństwo
  • szczególnie bezzakłóceniowa wymiana danych zapewniająca duże bezpieczeństwo
  • możliwość podłączenia do 4 głowic zapisujących/odczytujących do jednego procesora
  • połączenie systemu RFID i czujników dzięki wbudowanemu Masterowi IO-Link
  • rozproszone przechowywanie danych zapewnia największe bezpieczeństwo

Montaż silników

  • Stoły obrotowe (montaż, obróbka)
  • Maszyny z wymiennymi narzędziami (prasy, formy do odlewania ciśnieniowego)

Przykład zastosowania

Powertrain Assembly

Podczas montażu silników, przekładni i elementów podwozia niezbędna jest największa szybkość, bezpieczeństwo danych i transparentność. Zapewnia to system identyfikacji firmy Balluff. Przetwarza on największe ilości danych z najwyższą prędkością.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj