Kodowany magnetycznie enkoder absolutny BML-S1G do pomiaru odległości i kątów Absolutna precyzja

Duże zakresy pomiarowe

Najwyższa precyzja w przypadku długich odcinków pomiarowych

Absolutny system pomiaru przemieszczeń BML-S1G zapewnia wysoką rozdzielczość 1, 2, 5 lub 10 µm przy długościach pomiarowych do 48m.

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – bezpieczna eksploatacja

Mocna metalowa obudowa, ze spodnią częścią wykonaną ze stali nierdzewnej doskonale chroni przed oddziaływaniami elektromagnetycznymi. Zapewnia niezawodną eksploatację również w silnie zanieczyszczonych środowiskach.

Prosty montaż i instalacja

Dzięki absolutnemu kodowaniu, wartość pozycji pojawia się natychmiast po włączeniu zasilania. Tolerancje montażowe oraz dioda sygnalizacyjna maksymalnie ułatwiają ustawianie i montaż.

Funkcja diagnostyczna

Funkcja diagnostyczna umożliwia szybkie rozpoznawanie błędów, zapewniając w ten sposób krótki czas przestoju podczas ustawiania lub w razie wystąpienia błędów.

Zalety

  • absolutny system pomiarowy dla długości do 48 m
  • prosta instalacja dzięki sygnalizacji diodowej i dużej tolerancji montażowej
  • interfejs BISS-C lub SSI
  • duża dokładność i rozdzielczość systemu
  • solidna metalowa obudowa ze spodem wykonanym ze stali nierdzewnej

Najważniejsze obszary zastosowań

  • Informacja zwrotna o pozycji w napędach liniowych.
  • Pozycjonowanie w urządzeniach do cięcia za pomocą strumienia wody.
  • Precyzyjne pozycjonowanie w centrach obróbczych do drewna i aluminium.

Przykład zastosowania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj