Nowe moduły sieciowe z funkcją mastera IO-Link

DeviceNet I EtherCAT

Balluff oferuje szerokie wybór zaawansowanych produktów do sieci przemysłowych aby zawsze umożliwić optymalny wybór rozwiązania do danej aplikacji. Niezależnie od producenta systemu sterowania możemy zastosować właściwe komponenty.

Pełna funkcjonalność IO-Link

Nowe moduły do sieci DeviceNet i EtherCAT z funkcja mastera IO-Link wspomagają optymalizację układów systemów sterowania. Oferują one wszystkie zalety wydajnego standardu komunikacji aż do najniższego poziomu sterowania. IO-Link zapewnia nie tylko swobodę instalacji, lecz gwarantuje również proste okablowanie, precyzyjną diagnostykę i centralną parametryzację. Można w ten sposób skuteczniej zapobiegać awariom systemu a w razie ich wystąpienia szybciej go z powrotem uruchomić. Użytkownicy zyskują czas, oszczędzają koszty i zapewniają lepszą jakość procesów dzięki inteligentnej technologii połączeń.

Master do sieci DeviceNet z czterema portami IO-Link i wyświetlaczem

Moduły Master IO-Link do sieci DeviceNet posiadają cztery dowolnie konfigurowalne porty IO-Link. Dodatkowo dostępne są cztery, dowolnie konfigurowane standardowe porty I/O, oferujące kolejne osiem wejść/wyjść dla standardowych czujników i elementów wykonawczych.

Moduły DeviceNet firmy Balluff posiadają wyświetlacz znacznie ułatwiający obsługę. Z jego pomocą możemy ustawić adres modułu oraz sprawdzać wersje sprzętową i oprogramowania danego modułu. Zwiększa to bezpieczeństwo i upraszcza obsługę.

Moduł EtherCAT z ośmioma portami IO-Link, wyświetlaczem i wbudowanym web serwerem.

Każdy z ośmiu portów IO-Link nowego modułu EtherCAT może być dowolnie konfigurowane i używane całkowicie niezależnie. Można je również skonfigurować dowolnie jako standardowe porty I/O, dzięki czemu zapewniają dodatkowo osiem kolejnych wejść/wyjść dla standardowych czujników i elementów wykonawczych.

Tak jak wszystkie moduły firmy Balluff bazujące na sieci Ethernet również moduł EtherCAT posiada zintegrowany web serwer oraz wbudowany wyświetlacz umożliwiający szybką diagnostykę bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową i z jej poziomu możemy monitorować status pracy modułu.

Jeszcze prościej niż w klasycznych sieciach przemysłowych

  • automatyczne nadawanie adresu
  • wbudowana diagnostyka z lokalizacją błędów
  • bez skomplikowane obsługi adresów MAC i IP i konfiguracji przełączników sieciowych

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj