Miniaturowe optoelektroniczne czujniki BOS 5K z laserowym źródłem światła

Doskonale rozwiązanie do detekcji drobnych części

Mały kompaktowy i wydajny
W rodzinie czujników optycznych BOS 5K obecny jest teraz miniaturowy czujnik laserowy, mogący służyć jako czujnik świetlny z maskowaniem tła, fotokomórka refleksyjna czy fotokomórka jednokierunkowa.

Ten miniaturowy laser stosowany jest wówczas, gdy potrzebny jest niedrogi i wydajny czujnik. Ponieważ jest to laser klasy 1, nie wymaga żadnych działań ochronnych. Ponadto jego kompaktowa obudowa jest idealna w przypadku ciasnych warunków montażowy.

Daleki zasięg działania
Doskonały promień laserowego czujnika BOS 5K jest dobrze widoczny nawet przy dużych odległościach. Pozwala na łatwe ustawienie czujnika oraz na niezawodne wykrywanie obiektów.

Detekcja drobnych części w szybkich procesach
Niezależnie czy czujniki BOS 5K będą używanie w obszarach przemysłu opakowaniowego, technologii magazynowania i transportu czy budowy maszyn, nadają idealnie się do precyzyjnych zastosowań, jak np. detekcja drobnych części. Ponadto wysoka częstotliwość przełączania umożliwia zastosowanie w szybkich procesach automatyki przemysłowej.

Prosta obsługa
Nowe czujniki BOS 5K to nowa jakość konfiguracji, zmiana koncepcji kalibracji pozwoliła na znaczne skrócenie czasu instalacji. Na przykład w celu przełączenia pomiędzy stykiem rozwiernym a zwiernym wystarcza jeden obrót przełącznika. Tak samo łatwo ustawia się jego czułość - w zależności od typu czujnika za pomocą potencjometru sześciostopniowego lub potencjometru o zakresie 270°.

Zalety

  • detekcja drobnych obiektów
  • duże odległości działania
  • niewielka kompaktowa obudowa
  • widoczny pomień lasera

Typy

Czujnik świetlny z HGA o zasięgu do 300 mm

  • precyzyjne dostosowanie do aplikacji za pomocą sześciostopniowego potencjometru
  • detekcja drobnych części dzięki precyzyjnemu promieniowi światła (0,5 mm przy 170 mm)
  • proste przełączanie pomiędzy stykiem rozwiernym a zwiernym za pomocą obrotowego przełącznika

Fotokomórka refleksyjna o zasięgu do 10 m

  • precyzyjne dostosowanie do aplikacji za pomocą potencjometru o zakresie 270°
  • detekcja drobnych części dzięki precyzyjnemu promieniowi światła (6 mm przy 3 m)
  • proste przełączanie pomiędzy stykiem rozwiernym a zwiernym za pomocą obrotowego przełącznika

Fotokomórka jednokierunkowa o zasięgu 30 m

  • precyzyjne dostosowanie do aplikacji za pomocą potencjometru o zakresie 270°
  • detekcja drobnych części na duże odległości dzięki precyzyjnemu promieniowi światła (6 mm przy 3 m)
  • proste przełączanie pomiędzy stykiem rozwiernym a zwiernym za pomocą obrotowego przełącznika

Przykład zastosowania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj