Kompaktowy czujnik ciśnienia w solidnej obudowie ze stali nierdzewnej

Instalacja bezpośrednio w miejscu pomiaru

Kompaktowe czujniki ciśnienia marki Balluff zapewniają ciągły i niezawodny pomiar ciśnienia w mediach gazowych i ciekłych. W trwałej obudowie ze stali nierdzewnej kryją niezawodne urządzenia pomiarowe o dużym zakresie temperaturowym od –40 do 125 °C. Są przez to wsparciem dla bezpiecznej eksploatacji i długiej żywotności Twoich urządzeń.

Kompaktowa obudowa pozwala na oszczędność miejsca i instalację bezpośrednio w miejscu pomiaru. Czujniki ciśnienia marki Balluff przekonują swoim doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Mają one różnorodne zastosowania i pozwalają na rozwiązanie najróżniejszych zadań w automatyce przemysłowej.

Zastosowania

  • Maszyny narzędziowe
  • Hydraulika i pneumatyka
  • Pompy i sprężarki

Zalety

  • rozszerzony zakres temperatur
  • wytrzymała metalowa obudowa
  • duży wybór produktów

Wybierz odpowiedni czujnik do Twojej aplikacji, spośród jedenastu różnych zakresów ciśnienia, wersji z wyjściem napięciowym lub prądowym i różnymi przyłączami procesowymi.

Przykład zastosowania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj