Identyfikacja elementów z dużą precyzją i określanie pozycji

Bariera laserowa BLA o wysokiej rozdzielczości

Jeśli w trakcie produkcji, przy pakowaniu lub podczas kontroli jakości istnieje konieczność identyfikacji różnych obiektów, idealnym rozwiązaniem jest nowa bariera laserowa BLA. Możemy dzięki niej identyfikować, porównywać lub sortować obiekty na podstawie minimalnych różnic wielkości lub wysokości.

Urządzenie jest proste w uruchomienie i intuicyjne w obsłudze. Składa się ono z nadajnika wykorzystującego czerwone światło laserowe i odbiornika. BLA pracuje całkowicie samodzielnie – bez dodatkowych urządzeń takich jak kontroler, komputer czy specjalne oprogramowanie.

Zasięg działania wynosi do 2 m. Bariera oferuje doskonałą rozdzielczość rzędu 0,01 mm.

Zastosowanie

Wielofunkcyjna bariera BLA posiada kilka trybów pomiarowych: średnica obiektu, pozycja obiektu, szerokość szczeliny, pozycja szczeliny, pozycja krawędzi itd. Ponadto użytkownik może za pomocą przycisków zaprogramować rozpoznawanie do sześciu różnych obiektów oraz maskować stałe obiekty w polu pomiarowym (Blanking). Możliwe jest również równoległe korzystanie z różnych trybów pomiarowych np. kontrola średnicy obiektu przy równoczesnym ustalaniu pozycji obiektu.

BLA ma wszechstronne zastosowanie – dzięki swojej metalowej obudowie również w trudnych warunkach:

  • bardzo precyzyjna kontrola pozycji i ustalanie pozycji
  • proste i szybkie sortowanie elementów według wielkości lub średnicy
  • kontrola jakości np. dla wysokości obiektów, rozmiarów szczelin itd.
  • precyzyjne wykrywanie krawędzi również w przypadku materiałów półprzezroczystych

Przykład zastosowania: kontrola wysokości i średnicy butelek w rozlewni

Aby kontrolować w rozlewni, czy butelki są prawidłowo napełniane i zamykane stosowane są pasma świetlne BLA.
Najpierw pasmo świetlne sprawdza szerokość szyjki butelki i porównuje ją z uprzednio przyuczonymi wartościami. Zastosowanie
cyfrowych wyjść umożliwia szybki i bezproblemowy dobór właściwej zakrętki. Po przykręceniu zakrętki
kolejne pasmo BLA sprawdza, czy zakrętka została całkowicie przykręcona a więc czy przylega szczelnie do krawędzi butelki. W tym celu urządzenie
ustala wysokość butelki i porównuje ją z dopuszczalną wartością zadaną. Także i tu wykorzystywane są tylko wyjścia cyfrowe.

Przykład zastosowania: nawijarka do drutu

Drut nawijany jest całkowicie automatycznie na szpulę. Należy przy tym sprawdzać, czy grubość drutu nie zmienia się. Równocześnie trzeba kontrolować, czy drut nawijany jest równomiernie na całej szerokości szpuli. Korzystając z pasma świetlnego BLA tę aplikację można skutecznie rozwiązać przy pomocy zaledwie jednego urządzenia, gdyż dzięki dwóm wyjściom analogowym i trzem wyjściom cyfrowym można równolegle ustalać pozycję i grubość drutu i przesyłać dalej.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj