Miniaturowe czujniki pojemnościowe BCS z zewnętrznym wzmacniaczem z interfejsem IO-Link

Idealne w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowych

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom miniaturowe czujniki pojemnościowe mogą być stosowane również w przy ograniczonej przestrzeni montażowej. Ich kalibracja odbywa się wygodnie za pośrednictwem zewnętrznego wzmacniacza. Do dyspozycji są nowy kompaktowe wzmacniacze do montażu na szynie DIN, wyposażone min w interfejs IO-Link.

Właściwości

  • Wybór funkcji wyjścia: PNP/NPN/styk NO/NC…
  • … analogowy 0–10 V lub 4–20 mA
  • wyświetlacz LED
  • programowalny punkt przełączania
  • dynamiczne rozpoznawanie obiektów
  • możliwość dowolnego wyboru czasu opóźnienia
  • regulacja dwupunktowa z programowalną histerezą
  • monitorowanie wejścia czujnika
  • pełen dostęp do wszystkich funkcji przez interfejs IO-Link
  • przyłącze typu pigtail lub przewód.

Wersje

Ponad 30 różnych pojemnościowych czujników miniaturowych BCS obejmuje również bardzo małe obudowy o średnicy od 4 mm oraz wykonania w formie płaskich pastylek. Dodatkowo do nowych wzmacniaczy istnieje możliwość podłączenia wszystkich pasywnych głowic czujników wysokotemperaturowych oraz odpornych na wysokie ciśnienie. W ten sposób firma Balluff jako pierwszy producent oferuje kompletną serię pojemnościowych czujników z interfejsem IO-Link.

Przykład zastosowania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj