Czujnik optoelektroniczne BOS 6K o wysokim stopniu ochrony IP

Teraz z atestem ECOLAB

Rodzina czujników optycznych BOS 6K oferuje wysoką wydajność i uniwersalność zastosowań. Nowa generacja o wysokim stopniu ochrony IP 67 i IP 69K posiada atest ECOLAB. Doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym. Dzięki odporności na środki czyszczące i działanie strumienia wody spełnia wysokie wymagania.

Szeroka oferta produktów

Oferta czujników obejmuje czujniki światła (z I bez eliminacji tła), jednokierunkowe, a także refleksyjne.

Prosty montaż i obsługa

  • łatwy montaż – połączenie na jaskółczy ogon to inteligentny system mocowania
  • szybkie ustawianie: światło czerwone i laser są dobrze widoczne
  • łatwa, sprawdzona metoda ustawiania: za pomocą przycisku teach-in

Programowalny NO/NC

Dzięki funkcji styku zwiernego i rozwiernego w czujniku można ograniczyć różnorodność wariantów i zwiększyć elastyczność aplikacji.

Dalsze zalety

  • wbudowane, dobrze widoczne diody
  • ochrona układu optycznego
  • wytrzymały przycisk
  • odporne na ścieranie napisy wykonane laserem
  • szerokie portfolio akcesoriów

Dodatkowa zaleta

Ich niewielka konstrukcja sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań, w których dostępna jest niewielka ilość wolnej przestrzeni.

Przykładowe zastosowania

  • Detekcja płytek obwodu drukowanego
  • Wykrywanie przezroczystych butelek
  • Wykrywanie mniejszych obiektów w technice montażowej

Aplikacja

Fotokomórka refleksyjna do wykrywania przezroczystych butelek

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj