Czujniki ultradźwiękowe BUS o maksymalnej odporności chemicznej i szczelności

Do pomiarów poziomu mediów agresywnych

Maksymalna odporność chemiczna i szczelność

W przypadku pracy z agresywnymi mediami i w warunkach nadciśnienia zaleca się stosować czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2- … Ich przetworniki ultradźwiękowe są zabezpieczone folią PTFE, która wraz z o-ringiem z FFKM uszczelnia je na styku z obudową ze stali szlachetnej (stal nierdzewna 1.4571).

Zapewnia to bardzo dobrą odporność na działanie mediów agresywnych i maksymalną odporność chemiczną. Dlatego czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2- …nadają się doskonale do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Pomiar w warunkach ciśnienia do 6 bar

Czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2 przeznaczone są do pomiaru poziomu przy ciśnieniu normalnym lub w zbiornikach i pojemnikach o ciśnieniu wynoszącym maks. 6 bar. Specjalne filtry programowe również pozwalają na stosowanie w pojemnikach, które napełnia się od góry lub które posiadają mieszadło. Szczelny montaż w zbiorniku realizowany jest przy użyciu kołnierza gwintowanego 1“.

Wersje

Czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2 dostępne są z dwoma wyjściami przełączającymi w wersji PNP lub z wyjściem analogowym oraz wyjściem przełączającym PNP. Warianty z wyjściem przełączającym pracują w trzech trybach:

  • pojedynczy punkt przełączania
  • dwukierunkowa fotokomórka refleksyjna
  • tryb okna

Aktualny stan wyjść przełączających lub wyjścia analogowego można w każdej chwili odczytać za pomocą dwóch trójkolorowych diod.

Pozostałe właściwości

  • dwa zakresy działania z zakresem pomiaru od 30 mm do 1,3 m
  • Funkcja teach-in obsługiwana dwoma przyciskami
  • Rozdzielczość od 0,025 mm do 2,4 mm

Łatwe ustawianie czujnika

Za pomocą TouchControl możliwa jest pełna kalibracja czujnika. Czytelny, 3-pozycyjny wyświetlacz LED wskazuje cały czas aktualną wartość odległości i automatycznie przełącza się ze wskazania w [mm] na [cm].

Zestawienie zalet

  • Zastosowanie w warunkach ciśnienia atmosferycznego lub ciśnienia do 6 bar
  • Membrana PTFE do ochrony przed mediami agresywnymi
  • Obudowa ze stali szlachetnej do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Uszczelnienie obudowy za pomocą o-ringu z FFKM gwarantujące maksymalną odporność chemiczną
  • Wyświetlacz cyfrowy z bezpośrednim wskazaniem wartości mierzonych

Przeznaczenie: pomiar poziomu w zbiornikach

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj