Precyzja optoelektroniki z wykorzystaniem światła czerwonego i lasera w małych, wydajnych formach konstrukcyjnych

Do montażu i użytku w bardzo ciasnych przestrzeniach

Aby móc precyzyjnie wykrywać drobne części lub subtelne krawędzie w ciasnych warunkach montażowych, dostępne są w ofercie Balluff superprecyzyjne czujniki optoelektroniczne, wykorzystujące światło czerwone lub laser: jako dyfuzyjne czujniki świetlne lub czujniki z maskowaniem tła, jako fotokomórki jednokierunkowe lub czujniki specjalnie przeznaczone do trudnych warunków. Te małe, wydajne formy konstrukcyjne o klasie ochrony IP 67 z bardzo cienkim, precyzyjnym promieniem lasera mają przewagę nad innymi czujnikami optoelektronicznymi tej wielkości.

Warianty laserowe – niezawodne wykrywanie drobnych elementów o wielkości do 0,3 mm

Wszystkie wersje laserowe wyposażone są w laser klasy 1, dzięki czemu są bezpieczne dla oczu. Ich precyzyjne przełączanie sprawdza się w superprecyzjnych zadaniach z zakresu pozycjonowania. Czujniki laserowe są na przykład przekonującym rozwiązaniem przy kontrolowaniu wysokości sztapli.

Laserowa fotokomórka jednokierunkowa BOS 08E – do wykrywania najmniejszych części, rowków i otworów

Precyzyjnie skupiony promień lasera rozpoznaje nawet najmniejsze odchylenia. Precyzyjne przełączanie umożliwia detekcję bardzo cienkich obiektów lub kolumn.

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej (1.4404) – idealna dla przemysłu spożywczego
  • Cylindryczna forma konstrukcyjna, prosta w montażu
  • Bardzo zwarta konstrukcja, umożliwiająca szeregowy montaż kilku czujników w ciasnych urządzaniach

Kontrola podzespołów sprzętowych: czy są prawidłowo zamontowane?

Laserowy czujnik świetlny BOS Q08M – do najmniejszych obiektów i konturów

Ten dokonały, cienki promień lasera można precyzyjnie kierować – nawet w środek gęsto rozmieszczonych elementów. Dlatego laserowy czujnik świetlny doskonale nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni, tym bardziej, że jego obudowa ma długość zaledwie 40 mm. Dalsza zaleta: forma konstrukcyjna typu peryskop z małą powierzchnią aktywną umożliwia częściowo wpuszczony montaż, dzięki czemu widoczna jest tylko głowica czujnika. W ten sposób laserowe czujniki świetlne można perfekcyjnie umieścić również w niedostępnych miejscach.

  • Wytrzymała obudowa metalowa z otworami gwintowanymi
  • Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie dzięki opatentowanej koncepcji montażu
  • Dożywotni alarm
  • Montaż blisko procesu, bez zajmowania zbyt dużej ilości miejsca
  • Precyzyjne przełączanie pozwala na wykorzystanie do zastosowań Pick-and-Place

Kontrola obecności: czy płyta CD znajduje się w chwytaku?

Warianty ze światłem czerwonym z możliwością wszechstronnego zastosowania dzięki maskowaniu tła

Wszystkie wersje na światło czerwone dzięki technologii Pinpoint zapewniają ostrą i jednorodną plamkę światła czerwonego z możliwością jej precyzyjnego nakierowania. Dzięki maskowaniu tła znajdują one różnorodne zastosowania.

Maskowanie tła w miniaturowym czujniku świetlnym BOS 08E – do rozpoznawania obiektów prawie niezależnie od kolorów

  • precyzyjne wykrywanie drobnych części do 0,3 mm
  • Zasięg 1…30 mm
  • Ustawiany łatwo i szybko za pomocą potencjometru
  • superkrótka obudowa, zapewniająca prosty montaż, bez zajmowania zbyt dużej ilości miejsca
  • Całkowicie zalewana obudowa ze stali nierdzewnej (1.4404) do rozszerzonych zakresów zastosowania

Dostępne również z ustawionymi na stałe zasięgiem 20 mm.

Kontrola opakowań blistrowych: czy są kompletnie napełnione?

Czujnik świetlny BOS 12M z ustawionym na stałe maskowaniem tła – do rozpoznawania najsubtelniejszych struktur obiektów

Dzięki superprecyzyjnej plamce światła o średnicy 1,5 mm te czujniki są w stanie rozpoznawać bardzo małe i subtelne szczegóły. Dzięki dodatkowemu wyjściu stabilizacyjnemu każde rozregulowanie jest natychmiast rozpoznawane i wyświetlane. Zwiększa to niezawodność i produktywność Twoich maszyn.

  • Mała plamka światła jak w laserze - ekstremalna precyzja
  • Niezawodne wykrywanie drutu o średnicy do 0,05 mm
  • Bezawaryjne nawet przy ekstremalnie silnym świetle obcym
  • Zwarta obudowa - prosta w montażu i zajmująca niewiele miejsca

Kontrola obwodów drukowanych: czy wszystkie elementy są obecne?

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj